FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.
Cette image concerne DSX2-8000.

Fluke Networks DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™ avec Wi-Fi Intégré

#130159
#130159

Certification et Test Précision de Niveau VI/2G Cat5/5e/6/6a/8 Gestion de Linkware™

19.787,00 € HT
FS P/N: DSX2-8000
23.744,40 € TTC
FS P/N: DSX2-8000
0 Vendu
1 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 31 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Certificateur de Câble en Cuivre Fluke Networks DSX2-8000 Testeur pour Câblage à Paires Torsadées de Catégorie 5/5e/6/6A/8, 2 GHz, Écran tactile, Rapport LinkWare

Le DSX2-8000 fait partie de la famille modulaire Versiv qui réduit de deux tiers le coût de la certification du cuivre et de la fibre. Le DSX certifie le câblage en cuivre et respecte toutes les normes, y compris la précision de niveau VI/2G, ce qui facilite la gestion des travaux et accélère l'acceptation du système. L'interface tactile avancée garantit que les travaux sont effectués correctement dès la première fois. Gérez les travaux et les testeurs depuis n'importe quel appareil intelligent via le Wi-Fi avec LinkWare Live.

Spécifications
Numéro de Modèle
DSX2-8000
Type de Câbles
Câblage LAN à Paires Blindées et Non Blindées
Adaptateurs de Liens Permanents (Type de Fiche)
RJ45 blindé, Tera (en Option)
Adaptateurs de Canaux (Type de Prise)
RJ45 blindé, Tera (en Option), GG45
Normes de Test
Cat 3/4/5/5e/6/6A/8 selon ANSI/TIA-568.2-D
Certification I/II et Classe C/D/E/EA/F/FA selon ISO/IEC
Fréquence Maximale
2000 MHz
Modes de Test Cat 8 (ou Catégories de Liaisons Inférieures)
ANSI/TIA-1152 Niveau 2G
Classe I/II Modes de Test
Norme Proposée IEC 61935-1 Ed. 5 Niveau VI
Longueur du Câblage à Paire Torsadée
(sans Télécommande)
0 m ~ 150 m,± (0.3 m + 2 %)
150 m ~ 800 m, ± (0.3 m + 4 %)
Délai de Propagation
(sans Télécommande)
0 ns à 750 ns, ± (2 ns + 2 %)
750 ns à 4000 ns, ± (2 ns + 4 %)
Longueur du Câblage à Paire Torsadée (avec Télécommande)
150 m (490 ft), ± (0.3 m + 2 %)
Délai de Propagation (avec Télécommande)
750 ns, ± (2 ns + 2 %)
Inclinaison du Délai
0 ns à 100 ns, ± 10 ns
Test de Résistance de Boucle DC
0 Ω ~ 540 Ω, ± (1 Ω + 1 %)
Durée de Vie Typique de la Batterie
8 Heures
Temps de Charge (Testeur Éteint)
4 Heures pour Charger de 10% de Capacité à 90% de Capacité
Écran
Écran LCD de 5,7 pouces
Avec un Écran Tactile à Capacité Projetée
Wi-Fi Intégré
Conforme à la Norme IEEE 802.11 a/b/g/n
Double Bande (2,4 GHz et 5 GHz)
Vitesse d'Autotest
Cat 5e ou 6/Classe D ou E, 7 Secondes
Cat 6A/Classe EA, 8 Secondes
Cat8, 16 Secondes
Languages Supportés
anglais, français, allemand, italien, japonais,
espagnol, chinois, coréen, russe, chinois traditionnel,
tchèque, polonais, suédois, hongrois, portugais
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Calibrage
Période de Calibrage au Centre de Service 1 an
* Fluke Networks et FS.COM s'associent sur les testeurs de Fibre et de Cuivre, les outils de Cuivre, les logiciels. Confirmez
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Tests de Câbles auxquels Vous Faites Confiance, Tests de Réseaux dont Vous avez Besoin
Vitesse inégalée pour Cat 6A, 8, Classe FA, I/II et toutes les normes actuelles, avec écran tactile
Accélère Chaque Étape du Processus de Certification du Cuivre
Le Système de Gestion ProjX™ Gère les Opérations Complexes avec Facilité

L'écran du menu Projet indique le pourcentage effectué de chaque opération. L'écran spécifique affiche les détails du projet à la minute près. Définissez ou visualisez les limites et les attributs des tests.

Logiciel de Gestion des Tests de Câbles PC LinkWare ™

Le Logiciel de Gestion des Tests de Câbles LinkWare permet de gérer les résultats de plusieurs testeurs à l'aide d'une application. Fournit des rapports visuels professionnels et personnalisés dans un format standard pour les testeurs de cuivre et de fibre Fluke Networks. Intègre de nouvelles fonctions innovantes pour fournir aux techniciens un outil efficace et fiable.

Alimentation par Ethernet
Test d'Équilibre de Résistance
Détecte 802.3af
Classe PoE (0-8), Alimentation négociée, Test de charge électrique
Capacités de Test Réseau
Vitesse du Réseau
(Jusqu'à 1Gb/s)
Vitesse du Réseau
(Jusqu'à 10Gb/s)
Vitesse de Commutation
yesyes
Tonalité Numérique
yesyesyes
SmartTone
yesyesyes
Tonalité Analogique
yes
Filtrage du Bruit
yesyesyes
Présence de Switch
yesyesyes
Détection de Service VDV
yesyes
Schéma de Câblage
Graphique
yes
Graphique
Graphique
Longueur de Câble
yes
yesyes
Vitesse de Câblage Qualifiée (10/100/1000/VoIP)
yes
yes
Certification de câble(Cat 6, 6A, 8, Fibre)
yes
Identification d'un Circuit Ouvert/Court-Circuit
yes
yesyesyes
Distance au Circuit Ouvert/Court-Circuit
yes
yesyes
Localisation des Défauts de Diaphonie
yes
Détection et Localisation des Défauts d'Impédance
yes
Tests Paramétriques sur Câbles et Connecteurs
Test Bidirectionnel Paramétrique Complet
Mesures: NEXT, RL, IL
Documentation
12,000+ Résultats du Cuivre Présentés dans le Document du Testeur avec LinkWare PC et LinkWare Live
1000 Résultats Présentés sur le Testeur, Document avec LinkWare PC
Interface Utilisateur/Écran
Écran Tactile Couleur
LED
Monochrome
Écran Tactile Couleur
Spécifications

Certificateur de Câble en Cuivre Fluke Networks DSX2-8000 Testeur pour Câblage à Paires Torsadées de Catégorie 5/5e/6/6A/8, 2 GHz, Écran tactile, Rapport LinkWare

Le DSX2-8000 fait partie de la famille modulaire Versiv qui réduit de deux tiers le coût de la certification du cuivre et de la fibre. Le DSX certifie le câblage en cuivre et respecte toutes les normes, y compris la précision de niveau VI/2G, ce qui facilite la gestion des travaux et accélère l'acceptation du système. L'interface tactile avancée garantit que les travaux sont effectués correctement dès la première fois. Gérez les travaux et les testeurs depuis n'importe quel appareil intelligent via le Wi-Fi avec LinkWare Live.

Spécifications
Numéro de Modèle
DSX2-8000
Type de Câbles
Câblage LAN à Paires Blindées et Non Blindées
Adaptateurs de Liens Permanents (Type de Fiche)
RJ45 blindé, Tera (en Option)
Adaptateurs de Canaux (Type de Prise)
RJ45 blindé, Tera (en Option), GG45
Normes de Test
Cat 3/4/5/5e/6/6A/8 selon ANSI/TIA-568.2-D
Certification I/II et Classe C/D/E/EA/F/FA selon ISO/IEC
Fréquence Maximale
2000 MHz
Modes de Test Cat 8 (ou Catégories de Liaisons Inférieures)
ANSI/TIA-1152 Niveau 2G
Classe I/II Modes de Test
Norme Proposée IEC 61935-1 Ed. 5 Niveau VI
Longueur du Câblage à Paire Torsadée
(sans Télécommande)
0 m ~ 150 m,± (0.3 m + 2 %)
150 m ~ 800 m, ± (0.3 m + 4 %)
Délai de Propagation
(sans Télécommande)
0 ns à 750 ns, ± (2 ns + 2 %)
750 ns à 4000 ns, ± (2 ns + 4 %)
Longueur du Câblage à Paire Torsadée (avec Télécommande)
150 m (490 ft), ± (0.3 m + 2 %)
Délai de Propagation (avec Télécommande)
750 ns, ± (2 ns + 2 %)
Inclinaison du Délai
0 ns à 100 ns, ± 10 ns
Test de Résistance de Boucle DC
0 Ω ~ 540 Ω, ± (1 Ω + 1 %)
Durée de Vie Typique de la Batterie
8 Heures
Temps de Charge (Testeur Éteint)
4 Heures pour Charger de 10% de Capacité à 90% de Capacité
Écran
Écran LCD de 5,7 pouces
Avec un Écran Tactile à Capacité Projetée
Wi-Fi Intégré
Conforme à la Norme IEEE 802.11 a/b/g/n
Double Bande (2,4 GHz et 5 GHz)
Vitesse d'Autotest
Cat 5e ou 6/Classe D ou E, 7 Secondes
Cat 6A/Classe EA, 8 Secondes
Cat8, 16 Secondes
Languages Supportés
anglais, français, allemand, italien, japonais,
espagnol, chinois, coréen, russe, chinois traditionnel,
tchèque, polonais, suédois, hongrois, portugais
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Calibrage
Période de Calibrage au Centre de Service 1 an
* Fluke Networks et FS.COM s'associent sur les testeurs de Fibre et de Cuivre, les outils de Cuivre, les logiciels. Confirmez
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Tests de Câbles auxquels Vous Faites Confiance, Tests de Réseaux dont Vous avez Besoin
Vitesse inégalée pour Cat 6A, 8, Classe FA, I/II et toutes les normes actuelles, avec écran tactile
Accélère Chaque Étape du Processus de Certification du Cuivre
Le Système de Gestion ProjX™ Gère les Opérations Complexes avec Facilité

L'écran du menu Projet indique le pourcentage effectué de chaque opération. L'écran spécifique affiche les détails du projet à la minute près. Définissez ou visualisez les limites et les attributs des tests.

Logiciel de Gestion des Tests de Câbles PC LinkWare ™

Le Logiciel de Gestion des Tests de Câbles LinkWare permet de gérer les résultats de plusieurs testeurs à l'aide d'une application. Fournit des rapports visuels professionnels et personnalisés dans un format standard pour les testeurs de cuivre et de fibre Fluke Networks. Intègre de nouvelles fonctions innovantes pour fournir aux techniciens un outil efficace et fiable.

Alimentation par Ethernet
Test d'Équilibre de Résistance
Détecte 802.3af
Classe PoE (0-8), Alimentation négociée, Test de charge électrique
Capacités de Test Réseau
Vitesse du Réseau
(Jusqu'à 1Gb/s)
Vitesse du Réseau
(Jusqu'à 10Gb/s)
Vitesse de Commutation
yesyes
Tonalité Numérique
yesyesyes
SmartTone
yesyesyes
Tonalité Analogique
yes
Filtrage du Bruit
yesyesyes
Présence de Switch
yesyesyes
Détection de Service VDV
yesyes
Schéma de Câblage
Graphique
yes
Graphique
Graphique
Longueur de Câble
yes
yesyes
Vitesse de Câblage Qualifiée (10/100/1000/VoIP)
yes
yes
Certification de câble(Cat 6, 6A, 8, Fibre)
yes
Identification d'un Circuit Ouvert/Court-Circuit
yes
yesyesyes
Distance au Circuit Ouvert/Court-Circuit
yes
yesyes
Localisation des Défauts de Diaphonie
yes
Détection et Localisation des Défauts d'Impédance
yes
Tests Paramétriques sur Câbles et Connecteurs
Test Bidirectionnel Paramétrique Complet
Mesures: NEXT, RL, IL
Documentation
12,000+ Résultats du Cuivre Présentés dans le Document du Testeur avec LinkWare PC et LinkWare Live
1000 Résultats Présentés sur le Testeur, Document avec LinkWare PC
Interface Utilisateur/Écran
Écran Tactile Couleur
LED
Monochrome
Écran Tactile Couleur

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

19.787,00 € HT

23.744,40 € TTC

Précommande