FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.
Cette image concerne FOPM-109.

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-109 (-50 ~ +26dBm) avec Connecteur FC/SC/ST de 2,5mm

#12594
#12594
209,00 € HT
FS P/N: FOPM-109
250,80 € TTC
FS P/N: FOPM-109
809 Vendus
6 Commentaires
5 Questions
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mesureur de Puissance Optique FOPM-109

La Source Lumineuse Portable Réglable FOLS-109 est un testeur de fibre optique de nouvelle génération, destiné aux installations, tests de conformité et maintenance des réseaux de fibre optique. Utilisé en combinaison avec la source lumineuse optique de poche FOLS-103, cet appareil offre des tests rapides et précis sur les fibres Monomodes et Multimodes. Par rapport aux mesureurs de puissance habituels, le FOPM-109 possède des fonctions/caractéristiques plus avancées telles que l'identification et la commutation automatiques des longueurs d'onde et le contrôle intelligent du rétroéclairage. Le FOLS-109 se caractérise également par son design élégant et ergonomique.

Spécifications
Longueurs d'Onde Calibrées
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Type de Détecteur
InGaAs
Plage de Mesure
-50 ~ +26dBm
Incertitude
± 0.15dB
Linéarité
± 0.02dB
Résolution d'Écran
0.01dB
ID de Fréquence
270/330/1K/2KHz
Capacité de Stockage de Données
1000
Adaptateur d'Alimentation
8.4V
Pile Alcaline
3 x AA (1.5V)
Température de Fonctionnement
-10 ~ +60°C
Température de Stockage
-25 ~ +70°C
Dimensions
180 x 90 x 45mm
Poids
250g
Remarque:Veuillez télécharger et installer le logiciel en utilisant le CD fourni.

Vidéo

Guide d'Utilisation du Mesureur de Puissance Optique et de la Source Optique de FS Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Mesureur de Puissance Optique FOPM-109

ID de Fréquence - Identification automatique de la fréquence et fonction d'auto-étalonnage de l'utilisateur

Port USB pour sauvegarder jusqu'à 1000 résultats de tests

ID des Ondes - Identification de longueur d'onde automatique. Prise en charge de la puissance de niveau de référence

Haute Précision

Résolution de 0,01dB, aussi précise qu'une horloge suisse.

Port de Communication USB

Connexion avec ordinateur et transfert de données via cette interface.

Manchon Résistant aux Éclatements

Protège la source lumineuse contre les chutes, chocs et usure.

Écran LCD en Couleur de Haute Précision

L'écran LCD de rétroéclairage soutient l'opération nocturne.
Quelques secondes suffisent pour obtenir toutes les mesures de perte ou de puissance optique. Les résultats des tests sont faciles à interpréter et requièrent un minimum de navigation.

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm

Connexion directe aux connecteurs FC, SC, ST.
Si vous avez besoin de connecter au port LC, vous pouvez réaliser la connexion à l'aide d'un adaptateur FC mâle vers LC femelle.

Sur l'Importance du Test Réel

Portabilité grâce à la taille compacte et au poids léger.
Largement utilisé pour la maintenance des systèmes de télécommunication et CATV, les tests en laboratoire de fibre optique et autres mesures de la fibre optique.

Spécifications

Mesureur de Puissance Optique FOPM-109

La Source Lumineuse Portable Réglable FOLS-109 est un testeur de fibre optique de nouvelle génération, destiné aux installations, tests de conformité et maintenance des réseaux de fibre optique. Utilisé en combinaison avec la source lumineuse optique de poche FOLS-103, cet appareil offre des tests rapides et précis sur les fibres Monomodes et Multimodes. Par rapport aux mesureurs de puissance habituels, le FOPM-109 possède des fonctions/caractéristiques plus avancées telles que l'identification et la commutation automatiques des longueurs d'onde et le contrôle intelligent du rétroéclairage. Le FOLS-109 se caractérise également par son design élégant et ergonomique.

Spécifications
Longueurs d'Onde Calibrées
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Type de Détecteur
InGaAs
Plage de Mesure
-50 ~ +26dBm
Incertitude
± 0.15dB
Linéarité
± 0.02dB
Résolution d'Écran
0.01dB
ID de Fréquence
270/330/1K/2KHz
Capacité de Stockage de Données
1000
Adaptateur d'Alimentation
8.4V
Pile Alcaline
3 x AA (1.5V)
Température de Fonctionnement
-10 ~ +60°C
Température de Stockage
-25 ~ +70°C
Dimensions
180 x 90 x 45mm
Poids
250g
Remarque:Veuillez télécharger et installer le logiciel en utilisant le CD fourni.

Vidéo

Guide d'Utilisation du Mesureur de Puissance Optique et de la Source Optique de FS Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Mesureur de Puissance Optique FOPM-109

ID de Fréquence - Identification automatique de la fréquence et fonction d'auto-étalonnage de l'utilisateur

Port USB pour sauvegarder jusqu'à 1000 résultats de tests

ID des Ondes - Identification de longueur d'onde automatique. Prise en charge de la puissance de niveau de référence

Haute Précision

Résolution de 0,01dB, aussi précise qu'une horloge suisse.

Port de Communication USB

Connexion avec ordinateur et transfert de données via cette interface.

Manchon Résistant aux Éclatements

Protège la source lumineuse contre les chutes, chocs et usure.

Écran LCD en Couleur de Haute Précision

L'écran LCD de rétroéclairage soutient l'opération nocturne.
Quelques secondes suffisent pour obtenir toutes les mesures de perte ou de puissance optique. Les résultats des tests sont faciles à interpréter et requièrent un minimum de navigation.

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm

Connexion directe aux connecteurs FC, SC, ST.
Si vous avez besoin de connecter au port LC, vous pouvez réaliser la connexion à l'aide d'un adaptateur FC mâle vers LC femelle.

Sur l'Importance du Test Réel

Portabilité grâce à la taille compacte et au poids léger.
Largement utilisé pour la maintenance des systèmes de télécommunication et CATV, les tests en laboratoire de fibre optique et autres mesures de la fibre optique.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

209,00 € HT

250,80 € TTC

1 en Entrepôt en Allemagne