Le câble Cat5e est un câble réseau à « paire torsadée » utilisé pour les applications d'Ethernet 1000BASE-T à une largeur de bande jusqu'à 350MHz. Il est préférable pour les installations de réseaux avancées qui demande une largeur de bande plus élevée que standard. Vous pouvez l'installer sur vos appareils à la maison, dans les bureaux, les hôtels et les systèmes de surveillance pour une connexion réseau stable.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 26AWG Fil de Cuivre Pur Nu Torsadé, 350MHz, Blindé (F/UTP), PVC CM (Noir)
Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 26AWG Fil de Cuivre Pur Nu Torsadé, 350MHz, Blindé (F/UTP), PVC CM (Noir)
Centre de Test
Centre de Test
Ouverture large et bobine flexible pour réduire la tension de traction
Marquage tous les 1m (3.28ft) sur le câble, pour une utilisation sur mesure selon vos besoins
Classé CM (encastré) pour une utilisation encastrée dans les bâtiments commerciaux
Ce câble atteint une vitesse de 350 MHz et est conforme à la norme PoE+. Largement compatible avec Ethernet 10/100/1000-T, permettant des transmissions de données plus fiables.
D***y
United States
R***i
United States
I***n
Algeria