FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.

Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC SMF Personnalisé

#121103
#121103

Semtech ≤6W Duplex LC SMF

4.796,40 € TTC
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
145 Vendus
13 Commentaires
9 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
56 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
21 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans

Module QSFP 100GBASE-ZR4 for Data Center, Ethernet and Telecom (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)

The Module QSFP 100GBASE-ZR4 is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 80km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connector. It provides 100GBASE Ethernet connectivity option for 100G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and IEEE 802.3bm CAUI-4 standard. Note: The FS P/N is changed from QSFP28-ZR4-100G to QSFP-ZR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ZR4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
2~6.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-28dBm
Powerbudget
31dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤6W
Extinction Ratio
>6dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
NRZ
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years
Notice: Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé pour la transmission à courte distance, il convient d'utiliser l'atténuateur approprié conformément au tableau.
Distance
≤ 10km
≤ 25km
≤ 35km
Attenuator

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
80km
40km
40km
Cable Type
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
EML
EML
4 x LAN WDM DML TOSA
Packaging Technology
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Interoperability
QSFP28 LR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP28 LR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
Q28-100/112G-10
Q28-100/112G-20
Q28-100/112G-40
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Question sans Réponse (1)Compatibility (3)FS Box (1)HW Series (1)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
13
0
0
0
0

S***o

United States

10/05/2023
5.0
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

S***a

United States

20/04/2023
5.0
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)

D***e

Australia

12/04/2023
5.0
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation