Les Harnesses MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés pour les systèmes multimodes du centre de données lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec nos lignes réseau. Ils sont généralement utilisés pour effectuer des correctifs dans une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique aux terminaisons de terrain fastidieuses, est conçu pour le raccordement de fibres haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain de place et réduisent les problèmes de gestion des câbles. MTP®-16 est optimisé pour la connexion optique 400G QSFP-DD SR8 à 50G SR et les applications de centre de données haute densité. Veuillez noter : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performances plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Câble Breakout MTP®-16 APC (Femelle) vers 8 LC UPC Duplex OM4 Multimode, Élite, 16 Fibres, Plénum (OFNP), Magenta
MTP®-16 F vers LC Harness, 16F, OM4, OFNP
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles MTP® offrent des performances mécaniques et multifibres de pointe.
Connecteur US Conec MTP®
fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Fibre ClearCurve® de Corning
Permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
Plenum (OFNP) Gaine extérieure
résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.
400GBASE-SR8 est pris en charge par le câblage structuré existant et ne nécessite que des câbles de rupture 16 fibres MTP®-LC.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO-16 avec IBC™ MTP®-16™ Cleaner..
Nettoyage des connecteurs LC Duplex avec IBC™ LC² Cleaner.
B***t
United States
M***l
Costa Rica
Communication and Service was fantastic.
G***y
Bolivia