Le Câble Optique Actif SFP28 Compatible Arista Networks AOC-S-S-25G-4M est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
4m (13ft) Arista Networks AOC-S-S-25G-4M Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G
Arista Networks AOC-S-S-25G-4M Compatible Câble AOC SFP28 25G (4 mètres, SFP28 vers SFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Arista Networks AOC-S-S-25G-4M Compatible Câble AOC SFP28 25G (4 mètres, SFP28 vers SFP28)
Le Câble Optique Actif SFP28 Compatible Arista Networks AOC-S-S-25G-4M est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
64,80 € TTC