El cable de red delgado Cat 6/Cat6 es una solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. Gracias a su tamaño más reducido, éste ayuda a aliviar la congestión y mejora el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita los enganches no deseados del cable durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional. Para las redes de computadoras Gigabit y Ethernet rápidas, el cable de cobre Cat6 admite velocidades de hasta 10 Gbps a más de 37-55 metros de cable y a 100 metros para las redes más lentas (los estándares 10/100/1000BASE-T).
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, blanco, 16ft (4.9m)
Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 UTP Cat 6, 28AWG, 1/10G Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
Es compatible con portátiles, enrutadores, televisores, decodificadores de TV, conmutadores, impresoras, etc.
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar..
Cables de conexión 100% Fluke Pruebe la confianza de que cada cable de conexión ofrece un rendimiento específico.
T***r
Canada
L***g
United States
S***k
Netherlands