FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.

Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, gris, 16ft (4.9m)

Hot #71894
Hot #71894

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

7,26 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
14.8K vendidos
17 comentarios
17 preguntas
245 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de jun., 2024
927 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de jun., 2024
400 en tránsito. entrega antes de 11 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 UTP Cat 6, 28AWG, 1/10G Base-T

El cable de red delgado Cat 6/Cat6 es una solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. Gracias a su tamaño más reducido, éste ayuda a aliviar la congestión y mejora el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita los enganches no deseados del cable durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional. Para las redes de computadoras Gigabit y Ethernet rápidas, el cable de cobre Cat6 admite velocidades de hasta 10 Gbps a más de 37-55 metros de cable y a 100 metros para las redes más lentas (los estándares 10/100/1000BASE-T).

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 delgado snagless sin blindaje
Tipo de blindaje
Sin blindaje (UTP)
Cubierta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
16ft (4.9m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
3.8 ± 0.2
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 550 MHz
La frecuencia máxima de 550 MHz y la velocidad Ethernet 1000Base-T permiten una transmisión de datos más confiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados trenzados
Interferencia antielectromagnética
Triple protección de cables de conexión

Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

Es compatible con portátiles, enrutadores, televisores, decodificadores de TV, conmutadores, impresoras, etc.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar..

Ahorra espacio en el gabinete y facilita el movimiento del flujo de aire en el centro de datos
El diámetro delgado del cable es más pequeño que el cable normal, lo que ahorra tiempo y costo de ampliar o reemplazar las rutas de los cables.
Fácil de instalar
Más espacio para los dedos durante la instalación
Mejora el flujo de aire y la refrigeración
Los cables de conexión delgados reducen mucho la congestión de las vías
Aplicación
Centros de datos desordenados y otros lugares donde el espacio es reducido
Fluke Networks-Pruebas de cables

Cables de conexión 100% Fluke Pruebe la confianza de que cada cable de conexión ofrece un rendimiento específico.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (17)Pure Copper (2)Advantage (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Customization (1)Data Rate (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Product Comparison (1)Router Modem Hisense TV (1)Specification (1)T568B (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
15
2
0
0
0

T***r

Canada

17 de oct. de 2023
5.0
I used this Cat 6 cable to wire a telephone to an router. The cable ends are well-formed and they easily withstand the tugging and pulling through the walls. I was happy with my purchase and the outcome.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0

L***g

United States

05 de jul. de 2023
5.0
Our engineers love this cables and we are going to change that FS becomes our primary brand in term of network cables and fiber products. Highly recommend.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***k

Netherlands

07 de febr. de 2023
5.0
Good quality
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente