Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura de los cables entre las PDUs y los equipos activos e identificar fácilmente los distintos dispositivos. Compatibles con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDU, etc., aplicables a una gran variedad de escenarios. Han superado el 100% de las pruebas eléctricas, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 4ft (1.2m), rojo
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 4ft (1.2m), rojo
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.
Macho | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
Hembra | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
Longitud | 4ft (1.2m) | 4ft (1.2m) | 6ft (1.8m) |
Color | Rojo | Rojo | Rojo |
Calibre | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
Compatibilidad de voltaje | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
Amperios máximos de entrada | 15A | 10A | 15A |
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 4ft (1.2m), rojo
Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura de los cables entre las PDUs y los equipos activos e identificar fácilmente los distintos dispositivos. Compatibles con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDU, etc., aplicables a una gran variedad de escenarios. Han superado el 100% de las pruebas eléctricas, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.
Macho | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
Hembra | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
Longitud | 4ft (1.2m) | 4ft (1.2m) | 6ft (1.8m) |
Color | Rojo | Rojo | Rojo |
Calibre | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
Compatibilidad de voltaje | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
Amperios máximos de entrada | 15A | 10A | 15A |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
7,50 € (IVA excluido)
9,08 € (IVA incluido)