FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 30m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

Hot #40206
Hot #40206

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

14,00 € (IVA excluido)
FS P/N: SMLCDX
16,94 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCDX
33.8K vendidos
903 comentarios
10 preguntas
294 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
193 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar 1G/10G/25G/40G/100G/400G conexiones Ethernet. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
10D/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

10D/5D radio mínimo de curvatura

La fibra BIF G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

90-150N de resistencia a la tracción

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Uniboot/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Chaqueta
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (exterior/interior)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20~70°C
Aplicaciones
Interior, edificio general
Interior, DC de alta densidad
Interior, DC de alta densidad
Interior, áreas peligrosas
Al aire libre, ambiente severo
Al aire libre, industria pesada
Especificaciones

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar 1G/10G/25G/40G/100G/400G conexiones Ethernet. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
10D/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características

10D/5D radio mínimo de curvatura

La fibra BIF G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

90-150N de resistencia a la tracción

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Uniboot/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Chaqueta
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (exterior/interior)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20~70°C
Aplicaciones
Interior, edificio general
Interior, DC de alta densidad
Interior, DC de alta densidad
Interior, áreas peligrosas
Al aire libre, ambiente severo
Al aire libre, industria pesada

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

14,00 € (IVA excluido)

16,94 € (IVA incluido)

294 en almacén DE