FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
01:16
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.
Esta imagen trata sobre FHD-FOSMF-24F.

Bandeja de empalme de fibra óptica de 24 fusiones para distribuidor de fibra de montaje en rack FHD

#64246
#64246

Hasta 96F en distribuidores de montaje en rack 1U FHD

17,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-FOSMF-24F
20,57 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-FOSMF-24F
58K vendidos
49 comentarios
26 preguntas
546 en almacén global. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
450 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 30 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bandeja de empalme de fibra óptica de 24 fusiones para distribuidor de fibra de montaje en rack FHD

La bandeja de empalme de fibra óptica para el distribuidor de montaje en rack de la serie FHD (FS High Density) albergará y protegerá los empalmes de fibra óptica, garantizará una gestión adecuada de los cables de fibra y el control del radio de curvatura, y permitirá un etiquetado claro y una organización lógica de los empalmes de fibra óptica. La bandeja de empalme de fibra óptica puede contener y proteger hasta 24 empalmes por fusión dentro de distribuidors de fibra para montaje en bastidor de la serie FHD. Es ideal para empalmar fibras OS1, OS2, OM1, OM2 y OM3/OM4 a pigtails terminados en fábrica y es adecuado para aplicaciones donde el empalme por fusión produce beneficios en tiempo de instalación y costos de mano de obra.
La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para construir redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Tipo de producto
Bandeja de empalme de fibra óptica
Capacidad de empalme
24 fusiones
Color
Negro
Material
ABS, UL 94V-0
Diámetros de cable disponibles
Fibra de tubo holgado de 250 µm y fibra con amortiguación ajustada de 900µm
Dimensiones (HxWxD)
0.37"x14.01"x5.62" (9.40x355.86x142.80mm)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 55°C (-40 a 131℉)
Aplicación
Compatible con gabinetes de montaje en bastidor FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
.

Video

Instalación y recorrido de la bandeja de empalme de fibra FHD

Consulta las demostraciones operativas de la instalación y la aplicación del producto.

01:17

Video

Instalación y recorrido de la bandeja de empalme de fibra FHD 01:17
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Interconexión 1G
Interconexión 1G
Ver productos

Características

Características clave para una mayor flexibilidad y versatilidad del sistema
La bandeja de empalme de fibra proporciona un sistema flexible para administrar empalmes de fibra óptica y una mayor confiabilidad de la red.
Los soportes de empalme pivotantes permiten un control ininterrumpido de la fibra antes del empalme y durante el retrabajo.
El aflojamiento y el enrollado autónomos proporcionan enrutamiento y almacenamiento de fibra protegidos dentro de vías protegidas.
La bandeja autoapilable con bisagras entrelazadas elimina la necesidad de soportes externos para bandejas de empalme.
La cubierta transparente con bisagras permite la inspección y el acceso a los empalmes para facilitar los movimientos, adiciones y cambios.
Ideal para empalmar fibra a pigtails terminados en fábrica

Soporta el enrutamiento de fibra protegida de 900µm y cable de 1.2m para garantizar un bucle completo de fibras individuales alrededor de los carretes flojos.

Especificaciones

Bandeja de empalme de fibra óptica de 24 fusiones para distribuidor de fibra de montaje en rack FHD

La bandeja de empalme de fibra óptica para el distribuidor de montaje en rack de la serie FHD (FS High Density) albergará y protegerá los empalmes de fibra óptica, garantizará una gestión adecuada de los cables de fibra y el control del radio de curvatura, y permitirá un etiquetado claro y una organización lógica de los empalmes de fibra óptica. La bandeja de empalme de fibra óptica puede contener y proteger hasta 24 empalmes por fusión dentro de distribuidors de fibra para montaje en bastidor de la serie FHD. Es ideal para empalmar fibras OS1, OS2, OM1, OM2 y OM3/OM4 a pigtails terminados en fábrica y es adecuado para aplicaciones donde el empalme por fusión produce beneficios en tiempo de instalación y costos de mano de obra.
La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para construir redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Tipo de producto
Bandeja de empalme de fibra óptica
Capacidad de empalme
24 fusiones
Color
Negro
Material
ABS, UL 94V-0
Diámetros de cable disponibles
Fibra de tubo holgado de 250 µm y fibra con amortiguación ajustada de 900µm
Dimensiones (HxWxD)
0.37"x14.01"x5.62" (9.40x355.86x142.80mm)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 55°C (-40 a 131℉)
Aplicación
Compatible con gabinetes de montaje en bastidor FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
.

Video

Instalación y recorrido de la bandeja de empalme de fibra FHD

Consulta las demostraciones operativas de la instalación y la aplicación del producto.

01:17

Video

Instalación y recorrido de la bandeja de empalme de fibra FHD 01:17
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Interconexión 1G
Interconexión 1G
Ver productos
Características
Características clave para una mayor flexibilidad y versatilidad del sistema
La bandeja de empalme de fibra proporciona un sistema flexible para administrar empalmes de fibra óptica y una mayor confiabilidad de la red.
Los soportes de empalme pivotantes permiten un control ininterrumpido de la fibra antes del empalme y durante el retrabajo.
El aflojamiento y el enrollado autónomos proporcionan enrutamiento y almacenamiento de fibra protegidos dentro de vías protegidas.
La bandeja autoapilable con bisagras entrelazadas elimina la necesidad de soportes externos para bandejas de empalme.
La cubierta transparente con bisagras permite la inspección y el acceso a los empalmes para facilitar los movimientos, adiciones y cambios.
Ideal para empalmar fibra a pigtails terminados en fábrica

Soporta el enrutamiento de fibra protegida de 900µm y cable de 1.2m para garantizar un bucle completo de fibras individuales alrededor de los carretes flojos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

17,00 € (IVA excluido)

20,57 € (IVA incluido)

546 en almacén global