Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad de alimentación. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDU y el equipo activo y pueden identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para satisfacer múltiples entornos de aplicación.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de extensión de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3ft (0.9m), negro
Cable de extensión de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3ft (0.9m), negro
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.
Cable de extensión de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3ft (0.9m), negro
Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad de alimentación. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDU y el equipo activo y pueden identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para satisfacer múltiples entornos de aplicación.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
10,00 € (IVA excluido)
12,10 € (IVA incluido)