El transceptor SFP+ 10G DWDM compatible con Juniper Networks soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8472 y SFF-8690. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper Networks 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz 80km industrial DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF, 1529,16nm~1567,13nm, 80km, LC, industrial, DOM)
Conforme a MSA SFF-8690
aplicación
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
El transceptor SFP+, de 2.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Longitud de onda | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Tunable | 1563.86nm-1528.77nm Tunable | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Tunable |
Distancia del cable (máx.) | 80km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo de energía | ≤2.5W | ≤2W | ≤1.65W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Espaciado entre canales | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potencia TX | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Sensibilidad del receptor | <-23dBm | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C |
Protocolos | SFF-8472, SFF-8690 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690 | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFF-8472, SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 |
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF, 1529,16nm~1567,13nm, 80km, LC, industrial, DOM)
El transceptor SFP+ 10G DWDM compatible con Juniper Networks soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8472 y SFF-8690. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.
Conforme a MSA SFF-8690
aplicación
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
El transceptor SFP+, de 2.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Longitud de onda | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Tunable | 1563.86nm-1528.77nm Tunable | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Tunable |
Distancia del cable (máx.) | 80km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo de energía | ≤2.5W | ≤2W | ≤1.65W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Espaciado entre canales | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potencia TX | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Sensibilidad del receptor | <-23dBm | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C |
Protocolos | SFF-8472, SFF-8690 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690 | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFF-8472, SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.054,58 € (IVA incluido)