IP PBX-D503 proporciona una solución centralizada para las necesidades de comunicaciones de la empresa. Soporta 600 usuarios y 150 llamadas concurrentes, y proporciona dos ranuras de instalación FXO, FXS, FXU híbrido y DTU intercambiables en caliente. Soporta un máximo de ocho teléfonos analógicos u ocho líneas externas analógicas, y dos troncales digitales E1/T1. Se puede configurar y combinar de forma flexible en función de los escenarios reales. Establece realmente funciones de voz, vídeo, buscapersonas, fax, reuniones, grabación y otras funciones prácticas en una sola. Consigue una comunicación VoIP unificada de nivel empresarial con innovadoras funciones de software.
Haz clic para ampliar la imagen
IP PBX-D503, soporta 600 usuarios y 150 llamadas concurrentes, con 2 ranuras para tarjetas E1/T1, FXS, FXO y FXU híbridas
IP PBX-D503, soporta 600 usuarios y 150 llamadas concurrentes, con 2 ranuras para tarjetas DTU, FXS, FXO y FXU híbridas
Soluciones de conexión
Características
Rompiendo las funciones telefónicas tradicionales, admitiendo múltiples tipos de acceso a líneas externas, proporcionando funciones más ricas y reduciendo en gran medida los costos de comunicación empresarial.
Admite múltiples tipos de líneas externas (troncales analógicas + líneas externas VOIP + líneas troncales digitales), compatible con teléfonos analógicos tradicionales y máquinas de fax.
Tiene todas las funciones de la centralita tradicional y funciones de comunicación más avanzadas. La interfaz API abierta puede ser un desarrollo secundario que acople sistemas de terceros.
Cuando el servidor principal falla, todas las llamadas actuales se pueden cambiar automáticamente al servidor en espera en poco tiempo para garantizar el funcionamiento normal.
Administración basada en web, interfaz amigable y fácil de operar, sin necesidad de personal de administración profesional para administrar de manera eficiente los teléfonos IP.
Usuarios SIP | 600 | 100 | 200 | 500 | 800 |
Llamadas simultáneas | 150 | 50 | 80 | 60 | 100 |
Línea exterior VOIP | 600 | 100 | 200 | 60 | 100 |
CPU | Procesador Intel de doble núcleo de 2,41 GHz | ARM 4 núcleos | ARM 4 núcleos | Cpus multinúcleo distribuido | Cpus multinúcleo distribuido |
Memoria del sistema | 16GB EMMC + 1TB vigilancia HDD | 8GB tarjeta SD | 8G tarjeta SD+ 1TB vigilancia HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Duración de la grabación/correo de voz | 15000 horas | 400 horas | 15000 horas | 400 horas | 32G EMMC |
Fuentes de alimentación | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Redundancia de fuente de alimentación dual | Redundancia de fuente de alimentación dual |
Forma de instalar | Diseño de montaje en bastidor | Montaje en pared | Diseño de montaje en bastidor | Diseño de montaje en bastidor | Diseño de montaje en bastidor |
IP PBX-D503, soporta 600 usuarios y 150 llamadas concurrentes, con 2 ranuras para tarjetas DTU, FXS, FXO y FXU híbridas
IP PBX-D503 proporciona una solución centralizada para las necesidades de comunicaciones de la empresa. Soporta 600 usuarios y 150 llamadas concurrentes, y proporciona dos ranuras de instalación FXO, FXS, FXU híbrido y DTU intercambiables en caliente. Soporta un máximo de ocho teléfonos analógicos u ocho líneas externas analógicas, y dos troncales digitales E1/T1. Se puede configurar y combinar de forma flexible en función de los escenarios reales. Establece realmente funciones de voz, vídeo, buscapersonas, fax, reuniones, grabación y otras funciones prácticas en una sola. Consigue una comunicación VoIP unificada de nivel empresarial con innovadoras funciones de software.
Rompiendo las funciones telefónicas tradicionales, admitiendo múltiples tipos de acceso a líneas externas, proporcionando funciones más ricas y reduciendo en gran medida los costos de comunicación empresarial.
Admite múltiples tipos de líneas externas (troncales analógicas + líneas externas VOIP + líneas troncales digitales), compatible con teléfonos analógicos tradicionales y máquinas de fax.
Tiene todas las funciones de la centralita tradicional y funciones de comunicación más avanzadas. La interfaz API abierta puede ser un desarrollo secundario que acople sistemas de terceros.
Cuando el servidor principal falla, todas las llamadas actuales se pueden cambiar automáticamente al servidor en espera en poco tiempo para garantizar el funcionamiento normal.
Administración basada en web, interfaz amigable y fácil de operar, sin necesidad de personal de administración profesional para administrar de manera eficiente los teléfonos IP.
Usuarios SIP | 600 | 100 | 200 | 500 | 800 |
Llamadas simultáneas | 150 | 50 | 80 | 60 | 100 |
Línea exterior VOIP | 600 | 100 | 200 | 60 | 100 |
CPU | Procesador Intel de doble núcleo de 2,41 GHz | ARM 4 núcleos | ARM 4 núcleos | Cpus multinúcleo distribuido | Cpus multinúcleo distribuido |
Memoria del sistema | 16GB EMMC + 1TB vigilancia HDD | 8GB tarjeta SD | 8G tarjeta SD+ 1TB vigilancia HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Duración de la grabación/correo de voz | 15000 horas | 400 horas | 15000 horas | 400 horas | 32G EMMC |
Fuentes de alimentación | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Redundancia de fuente de alimentación dual | Redundancia de fuente de alimentación dual |
Forma de instalar | Diseño de montaje en bastidor | Montaje en pared | Diseño de montaje en bastidor | Diseño de montaje en bastidor | Diseño de montaje en bastidor |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.598,00 € (IVA excluido)
1.933,58 € (IVA incluido)