Cuando tu negocio se expande, se pueden agregar fácilmente más usuarios y llamadas simultáneas para satisfacer las crecientes necesidades comerciales a través de las tarjetas de telefonía en IP PBX.D-2FXU se puede configurar de manera flexible en un IP PBX D302/D503 para ampliar su funcionalidad. Admite 2 FXO y 2 FXS por placa y dos placas cualesquiera de la misma serie se pueden mezclar según sus necesidades específicas. La conexión y desconexión de los módulos debe realizarse después del apagado.
Las tarjetas telefónicas y los PBX IP, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas crear soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta de telefonía híbrida para IP PBX-D302/D503, D-2FXU, 2 FXS y 2 puertos FXO
#193785
#193785
180,29 € (IVA incluido)
FS P/N: D-2FXU
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
D-2FXU, 2 puertos telefónicos analógicos FXS y 2 FXO configurables, tarjeta de telefonía híbrida SO para IP PBX D302/D503
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Tarjetas de telefonía para ampliar la funcionalidad de PBX-D302/D503
Tarjeta FXO, tarjeta FXS, FXO y tarjeta FXS. Tarjeta híbrida FXS, tarjeta E1/T1 (solo PBX-D503) para permitir una combinación flexible de interfaces de telefonía para una fácil expansión futura.
Una sola tarjeta de telefonía proporciona 2 puertos FXO y 2 puertos FXS.
El puerto FXO conecta el sistema telefónico al proveedor de línea y el puerto FXS conecta los teléfonos y máquinas de fax en el sistema telefónico.
Expansión flexible
D302/D503 equipado con esta tarjeta de telefonía (dos) admite hasta 4 troncales analógicas y 4 teléfonos analógicos o máquinas de fax simultáneamente y amplía los servicios de manera más flexible.
IP PBX coincidente | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interfaz estándar | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
Humedad | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación |
Dimensiones | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente