Este Smart-UPS de APC está diseñado para que los profesionales de TI o administradores de red mantengan el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS de montaje en rack 3U en línea de 5kVA proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiempo de ejecución extendido para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro eléctrico. Viene con entrada NEMA L6-30P, 4 salidas IEC 320 C13 y 4 salidas IEC 320 C19 y 2 cables de puente IEC. El UPS tiene una tarjeta de gestión de red incorporada para el monitoreo y la administración basados en red del UPS. El UPS incluye PowerChute Network Shutdown, que permite un apagado ordenado de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres de HCI.
Haz clic para ampliar la imagen
Smart-UPS en línea de APC® 5000VA, montaje en rack 3U, 4x C13+4x C19 IEC tomacorrientes, tarjeta de red+ranura inteligente incluidas
Smart-UPS en línea de APC® 5000VA, montaje en rack 3U, 4x C13+4x C19 IEC salidas, tarjeta de red+ranura inteligente incluidas
2 cables IEC
4 IEC 60320 C19
SRT192RMBP 2 4200 VAh
SRT192RMBP 3 5880 VAh
SRT192RMBP 4 7560 VAh
SRT192RMBP 5 9240 VAh
SRT192RMBP 6 10920 VAh
SRT192RMBP 8 14600 VAh
SRT192RMBP 10 17640 VAh
Suministra energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles. Utiliza la interfaz LCD y el software PowerChute para configurar los ajustes y monitorizar el uso.
La compatibilidad con paquetes de baterías externas permite que este servidor UPS proporcione energía de batería escalable e ininterrumpida a los dispositivos electrónicos conectados.
El Smart-UPS en línea ofrece una alta densidad y una protección de energía en línea de doble conversión real para servidores, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales.
Tipo de UPS | En línea | Línea interactiva | En línea |
Forma de factor | Montaje en bastidor | Bastidor/Torre | Montaje en bastidor |
Topología | Doble conversión en línea | Línea interactiva | Doble conversión en línea |
Preferencia de montaje | Sin preferencias | Más bajo | Sin preferencias |
Batería de repuesto | 3 | 1 | 1 |
Sitios libres | 1 | 0 | 1 |
Apagado de emergencia | |||
Compatible con USB |
A***g
United States
S***y
United States
H***f
Ukraine