FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre 插线图.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre 插线图.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre /.

Punto de acceso interior Wi-Fi 6E 802.11ax 7775 Mbps administrado en la nube, AP-N635, itinerancia continua y 4x4 MU-MIMO tres radios, administrable vía Airware, controlador o independiente (sin inyector PoE)

#190981
#190981

Broadcom 1536 clientes Próxima generación

339,00 € (IVA excluido)
FS P/N: AP-N635
410,19 € (IVA incluido)
FS P/N: AP-N635
89 vendidos
1 comentario
10 preguntas
Paquete:
1 pieza
3 piezas
5 piezas
110 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
100 en tránsito. entrega antes de 19 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6E 802.11ax 7775 Mbps FS, itinerancia continua y 4x4 MU-MIMO tres radios

AP-N635 está diseñado para aprovechar la banda de 6 GHz utilizando tres radios para una cobertura integral para satisfacer las crecientes demandas de Wi-Fi debido al mayor uso de video, el crecimiento de dispositivos cliente y de IoT y el uso ampliado de la nube.
Con una velocidad de datos agregada máxima de 7775 Mbps para un mayor rendimiento y velocidades más rápidas para grandes centros de conferencias, campus y lugares grandes, el AP-N635 ofrece capacidad adicional, canales más amplios, conmutación por error sin interrupciones y menos interferencia entre los 5 GHz y bandas de 6 GHz.

Specifications
Interfaces cableadas
1 × puerto Ethernet 100M/1000M/2.5G/5G, 1 × 5G SFP, 1 × 10/100/1000Base-T RJ45
Chip AP
BCM47623
Estándares inalámbricos
802.11/a/b/g/n/ ac/ax
Banda de frecuencia
2,4GHz, 5GHz y 6GHz
Número máximo de usuarios
1536
Velocidad de transmisión
7775 Mbps
Número recomendado de usuarios
100
SSID múltiples
48
Tipo de antena
Antena inteligente integrada
MIMO
4×4
Ganancia de antena
2,4GHz: 2× 5,4 dBi
5GHz: 2× 5,2 dBi
6GHz: 4× 5,4 dBi
Modo de funcionamiento
FAT/FIT AP
Radio de cobertura de referencia
15-20m
Dimensiones (HxWxD)
9.06"×9.06"×2.01" (230×230×51mm)
Entorno
Interior
Montaje
Techo/pared
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50 °C (50 a 122°F)
Consumo de energía
40W
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70°C (40 a 158°F)
Fuente de alimentación
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.1A
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución inalámbrica empresarial
Solución inalámbrica para hoteles
Ver más
Solución inalámbrica empresarial
Ver productos
Solución inalámbrica para hoteles
Ver productos
Solución inalámbrica para almacenamiento
Ver productos
Solución inalámbrica para campus
Ver productos
Solución inalámbrica para minoristas
Ver productos

Características

Wi-Fi 6E, el Wi-Fi más rápido de la historia
Siete canales superanchos de 160 MHz aumentan enormemente la capacidad de la red y reducen la congestión del ancho de banda.
Nueva radio de 6 Ghz
Chip Broadcom
Tres radios de 7775 Mbps
Hasta 1536 usuarios
48 SSIDs
Wi-Fi que aumenta el rendimiento empresarial
Proporciona un mejor rendimiento multiusuario, mayor eficiencia y ahorro de energía verde.
Escala fácilmente en tu propio lugar
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Wi-Fi que te sigue
Con la itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.
Seguridad de nivel empresarial en la que puedes confiar
Protege la seguridad de la red con un cifrado más potente y monitorización de dispositivos no autorizados.
Detección de APs no autorizados
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Red Airware basada en la nube, un centro de control
Te permite configurar y gestionar 24/7 desde una ubicación central para reducir costes y tiempo.
Gestión en cualquier momento y lugar
Monitoreo visual
Protección de la privacidad
Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n /ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frecuencia
Tres radios
Radios duales
Radios duales
Radios duales
Radios duales
Rendimiento máximo
7775 Mbps
5375 Mbps
3000 Mbps
2975 Mbps
2400 Mbps
Máximo de dispositivos cliente
1536
1024
256
1024
1024
Dispositivos cliente simultáneos
100
80
64
32
64
Interfaz de red
1x puerto Ethernet 100M/1000M/2.5G/5G, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M RJ45
Alimentación a través de Ethernet
802.3af/at/bt
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af/at
802.3af
SSID
45
32
32
32
32
Gestión
Clasificación IP
IP51
IP51
IP41
IP41
IP41
Recomendado para
Oficinas, hoteles, instituciones educativas y espacios comerciales de medianas y grandes empresas
Oficinas, instituciones educativas y espacios comerciales de medianas y grandes empresas
Pymes, bibliotecas, aulas
Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospital y oficinas pequeñas
Pymes , instituciones educativas, cafeterías, lugares de entretenimiento
Ambiente
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Montaje
Montaje en techo/pared
Montaje en techo/pared
Montaje en techo/pared
Placa de pared
Montaje en techo/pared
Dimensiones
9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
Especificaciones

Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6E 802.11ax 7775 Mbps FS, itinerancia continua y 4x4 MU-MIMO tres radios

AP-N635 está diseñado para aprovechar la banda de 6 GHz utilizando tres radios para una cobertura integral para satisfacer las crecientes demandas de Wi-Fi debido al mayor uso de video, el crecimiento de dispositivos cliente y de IoT y el uso ampliado de la nube.
Con una velocidad de datos agregada máxima de 7775 Mbps para un mayor rendimiento y velocidades más rápidas para grandes centros de conferencias, campus y lugares grandes, el AP-N635 ofrece capacidad adicional, canales más amplios, conmutación por error sin interrupciones y menos interferencia entre los 5 GHz y bandas de 6 GHz.

Specifications
Interfaces cableadas
1 × puerto Ethernet 100M/1000M/2.5G/5G, 1 × 5G SFP, 1 × 10/100/1000Base-T RJ45
Chip AP
BCM47623
Estándares inalámbricos
802.11/a/b/g/n/ ac/ax
Banda de frecuencia
2,4GHz, 5GHz y 6GHz
Número máximo de usuarios
1536
Velocidad de transmisión
7775 Mbps
Número recomendado de usuarios
100
SSID múltiples
48
Tipo de antena
Antena inteligente integrada
MIMO
4×4
Ganancia de antena
2,4GHz: 2× 5,4 dBi
5GHz: 2× 5,2 dBi
6GHz: 4× 5,4 dBi
Modo de funcionamiento
FAT/FIT AP
Radio de cobertura de referencia
15-20m
Dimensiones (HxWxD)
9.06"×9.06"×2.01" (230×230×51mm)
Entorno
Interior
Montaje
Techo/pared
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50 °C (50 a 122°F)
Consumo de energía
40W
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70°C (40 a 158°F)
Fuente de alimentación
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.1A
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución inalámbrica empresarial
Solución inalámbrica para hoteles
Ver más
Solución inalámbrica empresarial
Ver productos
Solución inalámbrica para hoteles
Ver productos
Solución inalámbrica para almacenamiento
Ver productos
Solución inalámbrica para campus
Ver productos
Solución inalámbrica para minoristas
Ver productos
Características
Wi-Fi 6E, el Wi-Fi más rápido de la historia
Siete canales superanchos de 160 MHz aumentan enormemente la capacidad de la red y reducen la congestión del ancho de banda.
Nueva radio de 6 Ghz
Chip Broadcom
Tres radios de 7775 Mbps
Hasta 1536 usuarios
48 SSIDs
Wi-Fi que aumenta el rendimiento empresarial
Proporciona un mejor rendimiento multiusuario, mayor eficiencia y ahorro de energía verde.
Escala fácilmente en tu propio lugar
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Wi-Fi que te sigue
Con la itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.
Seguridad de nivel empresarial en la que puedes confiar
Protege la seguridad de la red con un cifrado más potente y monitorización de dispositivos no autorizados.
Detección de APs no autorizados
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Red Airware basada en la nube, un centro de control
Te permite configurar y gestionar 24/7 desde una ubicación central para reducir costes y tiempo.
Gestión en cualquier momento y lugar
Monitoreo visual
Protección de la privacidad
Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n /ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frecuencia
Tres radios
Radios duales
Radios duales
Radios duales
Radios duales
Rendimiento máximo
7775 Mbps
5375 Mbps
3000 Mbps
2975 Mbps
2400 Mbps
Máximo de dispositivos cliente
1536
1024
256
1024
1024
Dispositivos cliente simultáneos
100
80
64
32
64
Interfaz de red
1x puerto Ethernet 100M/1000M/2.5G/5G, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M RJ45
Alimentación a través de Ethernet
802.3af/at/bt
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af/at
802.3af
SSID
45
32
32
32
32
Gestión
Clasificación IP
IP51
IP51
IP41
IP41
IP41
Recomendado para
Oficinas, hoteles, instituciones educativas y espacios comerciales de medianas y grandes empresas
Oficinas, instituciones educativas y espacios comerciales de medianas y grandes empresas
Pymes, bibliotecas, aulas
Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospital y oficinas pequeñas
Pymes , instituciones educativas, cafeterías, lugares de entretenimiento
Ambiente
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Montaje
Montaje en techo/pared
Montaje en techo/pared
Montaje en techo/pared
Placa de pared
Montaje en techo/pared
Dimensiones
9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

339,00 € (IVA excluido)

410,19 € (IVA incluido)

110 en almacén global