FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 正面.
Esta imagen trata sobre 安装.
Esta imagen trata sobre 端口.
Esta imagen trata sobre 场景.
Esta imagen trata sobre IP68.
Esta imagen trata sobre 覆盖范围.
Esta imagen trata sobre 全系列.
Esta imagen trata sobre 正面.
Esta imagen trata sobre 安装.
Esta imagen trata sobre 端口.
Esta imagen trata sobre 场景.
Esta imagen trata sobre IP68.
Esta imagen trata sobre 覆盖范围.
Esta imagen trata sobre 全系列.

Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps administrado en la nube, AP-T567, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios, antena direccional incorporada, administrable vía Airware, controlador o independiente (sin inyector PoE)

Hot #149658
Hot #149658

Broadcom 1024 clientes Administrable desde la nube

319,00 € (IVA excluido)
FS P/N: AP-T567
385,99 € (IVA incluido)
FS P/N: AP-T567
373 vendidos
14 comentarios
11 preguntas
Paquete:
1 pieza
3 piezas
5 piezas
27 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de my., 2024
840 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios

AP-T567 proporciona banda dual concurrente con velocidades de acceso de hasta 2.4 Gbps, 4 flujos espaciales y antenas direccionales integradas. Soporta la conmutación en modo FAT/FIT y proporciona una interfaz SFP y una interfaz 10/100/1000M con PoE/fuente de alimentación local. Su carcasa está diseñada con protección IP68 para entornos interiores y exteriores extremos. Puede soportar condiciones climáticas extremas y otras condiciones ambientales, lo que reduce significativamente la instalación y el mantenimiento. La antena direccional incorporada permite la cobertura Wi-Fi en la mayoría de los escenarios. También admite capacidades de puente multisalto y punto a multipunto para mejorar aún más la flexibilidad de despliegue.

Specifications
Interfaces cableadas
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, 1x RJ45 Puerto de consola
Nivel a prueba de agua y polvo
IP68
Estándares inalámbricos
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Banda de frecuencia
2,4GHz y 5GHz
Númeromáximo de usuarios
1024
Velocidad de transmisión
2400mbps
Número recomendado de usuarios
64
múltiples SSID
32
Tipo de antena
Antena direccional incorporada
MIMO
2×2
Ganancia de antena
2× 9dBi(2.4GHz)
2× 9dBi(5GHz)
Modo de funcionamiento
FAT/FIT AP
Radio de cobertura de referencia
Distancia direccional de 150m
Dimensiones (HxWxD)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
Entorno
Exterior
Montaje
Montaje en pared/poste
Temperatura de funcionamiento
-40 a 65 °C (-40 a 149 °F)
Consumo de energía
12,95 W
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Fuente de alimentación
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.35A
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de red de almacenamiento
Solución de red para grandes espacios públicos
Ver más
Solución de red de almacenamiento
Ver productos
Solución de red para grandes espacios públicos
Ver productos
Solución de red de parques
Ver productos

Características

Red Airware basada en la nube, un centro de control

Permitirte configurar y administrar 24 horas al día, 7 días a la semana desde una ubicación central para reducir costos y tiempo.

Escala fácilmente en tu propio lugar

Implementa una o decenas demiles de redes rápidamentemediante la configuración con Airware.

Obtener acceso en cualquier lugar
El punto de acceso exterior conmU-MIMO comunica Wi-Fi de alta velocidad a varios dispositivos almismo tiempo.
Nuevo Wi-Fi 6
Chip Broadcom
Todas las bandas 2400mbps
Itinerancia fluida
Compatible con wifi 5
Clasificación IP68 para entornos exteriores hostiles

Totalmente resistente a la entrada de polvo, golpes, vibraciones y humedad, soportando los entornosmás extremos..

Haz de señal fuerte direccional, cobertura de larga distancia de 150m

Equipado con una alta potencia de transmisión de 28dpm, proporciona una amplia cobertura inalámbrica.

Diseñado específicamente para el aire libre

Afronte todos los desafíos posibles de requisitos exteriores variados y complejos.

Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frecuencia
Dos radios
Dos radios
Dos radios
Dos radios
Dos radios
Dos radios
Rendimiento máximo
2400 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
Dispositivos máximos de clientes
1024
1024
1024
1024
256
1024
Dispositivos concurrentes de clientes
64
64
64
32
64
80
Interfaz de red
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Gestión
Clasificación IP
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Recomendado para
Estadios, aparcamientos
Estados, aparcamientos
PYMES, instituciones educativas, cafeterías, lugares de ocio
Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospital y pequeñas oficinas
PYMES, bibliotecas, aulas
Oficinas de medianas y grandes empresas, instituciones educativas y espacios empresariales
Entorno
Exterior
Exterior
Interior
Interior
Interior
Interior
Montaje
Montaje en pared/poste
Montaje en techo/poste
Montaje en techo/pared
Placa de pared
Montaje en techo/pared
Montaje en techo/pared
Dimensiones
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (63x170x48mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm)
Especificaciones

Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios

AP-T567 proporciona banda dual concurrente con velocidades de acceso de hasta 2.4 Gbps, 4 flujos espaciales y antenas direccionales integradas. Soporta la conmutación en modo FAT/FIT y proporciona una interfaz SFP y una interfaz 10/100/1000M con PoE/fuente de alimentación local. Su carcasa está diseñada con protección IP68 para entornos interiores y exteriores extremos. Puede soportar condiciones climáticas extremas y otras condiciones ambientales, lo que reduce significativamente la instalación y el mantenimiento. La antena direccional incorporada permite la cobertura Wi-Fi en la mayoría de los escenarios. También admite capacidades de puente multisalto y punto a multipunto para mejorar aún más la flexibilidad de despliegue.

Specifications
Interfaces cableadas
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, 1x RJ45 Puerto de consola
Nivel a prueba de agua y polvo
IP68
Estándares inalámbricos
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Banda de frecuencia
2,4GHz y 5GHz
Númeromáximo de usuarios
1024
Velocidad de transmisión
2400mbps
Número recomendado de usuarios
64
múltiples SSID
32
Tipo de antena
Antena direccional incorporada
MIMO
2×2
Ganancia de antena
2× 9dBi(2.4GHz)
2× 9dBi(5GHz)
Modo de funcionamiento
FAT/FIT AP
Radio de cobertura de referencia
Distancia direccional de 150m
Dimensiones (HxWxD)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
Entorno
Exterior
Montaje
Montaje en pared/poste
Temperatura de funcionamiento
-40 a 65 °C (-40 a 149 °F)
Consumo de energía
12,95 W
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Fuente de alimentación
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.35A
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de red de almacenamiento
Solución de red para grandes espacios públicos
Ver más
Solución de red de almacenamiento
Ver productos
Solución de red para grandes espacios públicos
Ver productos
Solución de red de parques
Ver productos
Características
Red Airware basada en la nube, un centro de control

Permitirte configurar y administrar 24 horas al día, 7 días a la semana desde una ubicación central para reducir costos y tiempo.

Escala fácilmente en tu propio lugar

Implementa una o decenas demiles de redes rápidamentemediante la configuración con Airware.

Obtener acceso en cualquier lugar
El punto de acceso exterior conmU-MIMO comunica Wi-Fi de alta velocidad a varios dispositivos almismo tiempo.
Nuevo Wi-Fi 6
Chip Broadcom
Todas las bandas 2400mbps
Itinerancia fluida
Compatible con wifi 5
Clasificación IP68 para entornos exteriores hostiles

Totalmente resistente a la entrada de polvo, golpes, vibraciones y humedad, soportando los entornosmás extremos..

Haz de señal fuerte direccional, cobertura de larga distancia de 150m

Equipado con una alta potencia de transmisión de 28dpm, proporciona una amplia cobertura inalámbrica.

Diseñado específicamente para el aire libre

Afronte todos los desafíos posibles de requisitos exteriores variados y complejos.

Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frecuencia
Dos radios
Dos radios
Dos radios
Dos radios
Dos radios
Dos radios
Rendimiento máximo
2400 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
Dispositivos máximos de clientes
1024
1024
1024
1024
256
1024
Dispositivos concurrentes de clientes
64
64
64
32
64
80
Interfaz de red
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Gestión
Clasificación IP
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Recomendado para
Estadios, aparcamientos
Estados, aparcamientos
PYMES, instituciones educativas, cafeterías, lugares de ocio
Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospital y pequeñas oficinas
PYMES, bibliotecas, aulas
Oficinas de medianas y grandes empresas, instituciones educativas y espacios empresariales
Entorno
Exterior
Exterior
Interior
Interior
Interior
Interior
Montaje
Montaje en pared/poste
Montaje en techo/poste
Montaje en techo/pared
Placa de pared
Montaje en techo/pared
Montaje en techo/pared
Dimensiones
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (63x170x48mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

319,00 € (IVA excluido)

385,99 € (IVA incluido)

27 en almacén DE
840 en almacén global