Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir el costo de mano de obra y el desperdicio en infrustructuras grandes con sistemas de interconexión y conexión cruzada de alta densidad. Basado en los sistemas de cableado de más alto rendimiento disponibles, soportando velocidades de 10Gigbit. Módulos de clavija suelta en ambos extremos del ensamblaje para una sencilla instalación de conexión y uso.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable troncal predeterminado de cobre SFTP Cat6a personalizao
Cat6a cable troncal de cobre preterminado personalizado, 26AWG, 1000Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.
Conector RJ45
Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.
Manga de malla trenzada
Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.
Número claro
Diseño de código digital para una fácil identificación y rápida instalación.
Cat6a cable troncal de cobre preterminado personalizado, 26AWG, 1000Base-T
Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir el costo de mano de obra y el desperdicio en infrustructuras grandes con sistemas de interconexión y conexión cruzada de alta densidad. Basado en los sistemas de cableado de más alto rendimiento disponibles, soportando velocidades de 10Gigbit. Módulos de clavija suelta en ambos extremos del ensamblaje para una sencilla instalación de conexión y uso.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.
Conector RJ45
Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.
Manga de malla trenzada
Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.
Número claro
Diseño de código digital para una fácil identificación y rápida instalación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
30,00 € (IVA excluido)
36,30 € (IVA incluido)