FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-S24FT1U.

Patch panel/Panel de conexión con acoplador Cat6, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida

Hot #69181
Hot #69181

Módulos a presión 10G Base-T PoE+

67,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6P-S24FT1U
81,07 € (IVA incluido)
FS P/N: C6P-S24FT1U
9.7K vendidos
17 comentarios
16 preguntas
120 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de my., 2024
80 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 15 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de conexión feed-through 1U 24 puertos Cat6 STP para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T

Panel de conexión Cat6 de 24 puertos para soluciones de parcheo de alta densidad y sencillas en centros de datos. El panel de conexión Ethernet Cat6 está diseñado para usarse en racks de 19 " y es ideal para aplicaciones de cobre Gigabit Ethernet (1000Base-T). Combina las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración en la parte frontal y posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de los tendidos de cables, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables de Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Categoría
Cat6
Número de puertos
24
Tipo de blindaje
Blindado
Número de espacios de rack
1U
Material
SPCC + ABS plásticos
Color
Negro
Terminación
Acoplador
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19"x3.62" (44x482.5x92mm)
Rango de temperatura de operación
-25°C a 70°C
Cumplimiento de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Cableado troncal Cat6
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos

Características

Instalación rápida, sin necesidad de perforación
El panel de conexión incluye 24 puertos. La interfaz RJ45 proporciona una conexión rápida a los cables de fibra óptica RJ45 sin necesidad de perforar las terminaciones de los paneles de conexión.
Gestiona y organiza las conexiones de cable
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en el centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados

Cambia los conectores keystone blindados extraíbles sin herramientas

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Categoría
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Número de puertos
24
24
24
24
24
Terminación
Acoplador
Acoplador
110 tipo punch-down
Vacío
Vacío
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Blindado
Sin blindaje
Blindado/sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
1U
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Plano
Angular
Dimensiones(HxWxD)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)
Especificaciones

Panel de conexión feed-through 1U 24 puertos Cat6 STP para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T

Panel de conexión Cat6 de 24 puertos para soluciones de parcheo de alta densidad y sencillas en centros de datos. El panel de conexión Ethernet Cat6 está diseñado para usarse en racks de 19 " y es ideal para aplicaciones de cobre Gigabit Ethernet (1000Base-T). Combina las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración en la parte frontal y posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de los tendidos de cables, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables de Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Categoría
Cat6
Número de puertos
24
Tipo de blindaje
Blindado
Número de espacios de rack
1U
Material
SPCC + ABS plásticos
Color
Negro
Terminación
Acoplador
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19"x3.62" (44x482.5x92mm)
Rango de temperatura de operación
-25°C a 70°C
Cumplimiento de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Cableado troncal Cat6
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos
Características
Instalación rápida, sin necesidad de perforación
El panel de conexión incluye 24 puertos. La interfaz RJ45 proporciona una conexión rápida a los cables de fibra óptica RJ45 sin necesidad de perforar las terminaciones de los paneles de conexión.
Gestiona y organiza las conexiones de cable
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en el centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados

Cambia los conectores keystone blindados extraíbles sin herramientas

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Categoría
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Número de puertos
24
24
24
24
24
Terminación
Acoplador
Acoplador
110 tipo punch-down
Vacío
Vacío
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Blindado
Sin blindaje
Blindado/sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
1U
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Plano
Angular
Dimensiones(HxWxD)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

67,00 € (IVA excluido)

81,07 € (IVA incluido)

120 en almacén global