Diseñado con una excelente gestión del cableado, fácil acceso superior e inferior y un sistema de raíles de montaje totalmente ajustable, el gabinete de montaje en pared es extremadamente versátil para una amplia gama de aplicaciones. Resulta ideal como minisala de telecomunicaciones o para puntos remotos de distribución y consolidación de redes en espacios abiertos y desprotegidos, como almacenes, establecimientos comerciales y colegios.
Haz clic para ampliar la imagen
Gabinete personalizado de montaje en pared de 19" y 4 rieles de la serie GW600 con puerta frontal de vidrio
Gabinete de montaje en pared personalizado de la serie GW600
Soluciones de conexión
Características
Los paneles laterales desmontables son perfectos para reequipar los equipos y el cableado.
Los cómodos puertos superior e inferior facilitan el paso de los cables.
Los orificios de montaje y los racks numerados facilitan la instalación de los equipos.
Orificios de montaje en pared separados 19.21 pulg. para la colocación de montantes en la pared.
Conectado a tierra al armazón del gabinete y protege a las personas y los dispositivos.
Se cierra con seguridad para evitar daños, manipulaciones o robos.
Soporte de montaje tipo L x2
Tornillo de expansión x4
Tornillo M6, tuerca y arandela de copa x20
Llave x2
Llave de horquilla x1
Destornillador Phillips x1
Instrucciones de instalación x1
Gabinete de montaje en pared personalizado de la serie GW600
Diseñado con una excelente gestión del cableado, fácil acceso superior e inferior y un sistema de raíles de montaje totalmente ajustable, el gabinete de montaje en pared es extremadamente versátil para una amplia gama de aplicaciones. Resulta ideal como minisala de telecomunicaciones o para puntos remotos de distribución y consolidación de redes en espacios abiertos y desprotegidos, como almacenes, establecimientos comerciales y colegios.
Los paneles laterales desmontables son perfectos para reequipar los equipos y el cableado.
Los cómodos puertos superior e inferior facilitan el paso de los cables.
Los orificios de montaje y los racks numerados facilitan la instalación de los equipos.
Orificios de montaje en pared separados 19.21 pulg. para la colocación de montantes en la pared.
Conectado a tierra al armazón del gabinete y protege a las personas y los dispositivos.
Se cierra con seguridad para evitar daños, manipulaciones o robos.
Soporte de montaje tipo L x2
Tornillo de expansión x4
Tornillo M6, tuerca y arandela de copa x20
Llave x2
Llave de horquilla x1
Destornillador Phillips x1
Instrucciones de instalación x1
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
190,00 € (IVA excluido)
229,90 € (IVA incluido)