El transceptor SFP+ DWDM 10G admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 y IEEE 802.3ae CL 52. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y cambiar en caliente es adecuado para ser implementado en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y núcleo.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Generic DWDM-SFP10G-40-C, SFP+ 50GHz 10G sintonizable en banda C DWDM 40km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor compatible con Generic 10G DWDM C-band tunable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
18dB(@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda | 1529.16~1567.13nm sintonizable | 1563.86~1528.77nm tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia máxima del cable | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF |
Consumo de energía | ≤2.1W | ≤1.65W | <1.6W | <1.6W |
Espacio entre canales | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | 1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | 1-5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Protocolos | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Módulo transceptor compatible con Generic 10G DWDM C-band tunable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ DWDM 10G admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 y IEEE 802.3ae CL 52. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y cambiar en caliente es adecuado para ser implementado en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y núcleo.
18dB(@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda | 1529.16~1567.13nm sintonizable | 1563.86~1528.77nm tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia máxima del cable | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF |
Consumo de energía | ≤2.1W | ≤1.65W | <1.6W | <1.6W |
Espacio entre canales | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | 1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | 1-5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Protocolos | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.691,58 € (IVA incluido)