FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-40-C.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW DWDM-SFP10G-40-C, SFP+ 50GHz 10G sintonizable en banda C DWDM 40km DOM LC dúplex SMF

#188737
#188737

Semtech TOSA 1529.16nm-1567.13nm Tunable <2W Duplex LC

1.691,58 € (IVA incluido)
FS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor compatible con HW 10G DWDM C-band tunable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ DWDM 10G admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 y IEEE 802.3ae CL 52. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y cambiar en caliente es adecuado para ser implementado en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y núcleo.

Especificaciones
Nombre de parte
DW-SFP10G-40-C
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima de cable
40km
Tipo de cable
SMF
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.1W
Tipo de transmisor
TOSA sintonizable monolítico MZM
Tipo de receptor
PIN
Presupuesto de energía
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
BER
1E-12
Potencia TX
-1~3dBm
Función DDM/DOM
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Función FEC
NO
Protocolos
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Aplicación
Ethernet, SONET/SDH
Aviso: Cuando se utiliza el transceptor de largo alcance en transmisiones de corta distancia, por favor, utiliza un atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Conectividad de 10G para transmisión DWDM
Con una potencia baja de 2.1W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión de 10G.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sintonizable en la banda C
Prueba de tasa de error de bits
1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm sintonizable
1563.86~1528.77nm tunable
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Distancia máxima del cable
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
Consumo de energía
≤2.1W
≤1.65W
<1.6W
<1.6W
Espacio entre canales
50GHz
50GHz
100GHz
100GHz
Potencia TX
1~3dBm
0~5dBm
-1~4dBm
1-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Protocolos
MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52
Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Especificaciones

Módulo transceptor compatible con HW 10G DWDM C-band tunable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ DWDM 10G admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 y IEEE 802.3ae CL 52. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y cambiar en caliente es adecuado para ser implementado en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y núcleo.

Especificaciones
Nombre de parte
DW-SFP10G-40-C
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima de cable
40km
Tipo de cable
SMF
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.1W
Tipo de transmisor
TOSA sintonizable monolítico MZM
Tipo de receptor
PIN
Presupuesto de energía
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
BER
1E-12
Potencia TX
-1~3dBm
Función DDM/DOM
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Función FEC
NO
Protocolos
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Aplicación
Ethernet, SONET/SDH
Aviso: Cuando se utiliza el transceptor de largo alcance en transmisiones de corta distancia, por favor, utiliza un atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 10G para transmisión DWDM
Con una potencia baja de 2.1W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión de 10G.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sintonizable en la banda C
Prueba de tasa de error de bits
1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm sintonizable
1563.86~1528.77nm tunable
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Distancia máxima del cable
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
Consumo de energía
≤2.1W
≤1.65W
<1.6W
<1.6W
Espacio entre canales
50GHz
50GHz
100GHz
100GHz
Potencia TX
1~3dBm
0~5dBm
-1~4dBm
1-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Protocolos
MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52
Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.691,58 € (IVA incluido)

Prepedido