El transceptor SFP+ DWDM 10G admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 y IEEE 802.3ae CL 52. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y cambiar en caliente es adecuado para ser implementado en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y núcleo.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell DWDM-SFP10G-40-C, SFP+ 50GHz 10G sintonizable en banda C DWDM 40km DOM LC dúplex SMF
#188736
#188736
1.691,58 € (IVA incluido)
FS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 30 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Dell 10G DWDM C-band tunable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Nombre de parte
DW-SFP10G-40-C
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima de cable
40km
Tipo de cable
SMF
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.1W
Tipo de transmisor
TOSA sintonizable monolítico MZM
Tipo de receptor
PIN
Presupuesto de energía
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
BER
1E-12
Potencia TX
-1~3dBm
Función DDM/DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Función FEC
NO
Protocolos
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Aplicación
Ethernet, SONET/SDH
Aviso: al utilizar la configuración de los switches de Dell, es importante tener en cuenta que la longitud de onda mínima de 1529.16 nm no puede ser configurada en el switch.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad de 10G para transmisión DWDM
Con una potencia baja de 2.1W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión de 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sintonizable en la banda C
Prueba de tasa de error de bits
1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda | 1529.16~1567.13nm sintonizable | 1563.86~1528.77nm tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia máxima del cable | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF |
Consumo de energía | ≤2.1W | ≤1.65W | <1.6W | <1.6W |
Espacio entre canales | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | 1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | 1-5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Protocolos | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente