El módulo 400GBASE-LR4, conector LC dúplex, hasta 10km sobre fibra monomodo paralela. Cumple con los estándares QSFP112 MSA, CMIS 5.2 Interface y 400GAUI-4. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para Ethernet 400G y aplicaciones de interconexión de centros de datos.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q112-LR4-400G a QSFP112-LR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240529100558u75yhe.png)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529100558u75yhe.png)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291005580gfh3w.png)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529100558ihhzvw.png)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529100558h0fwk4.png)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529100558ko6c9q.png)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
#185941
#185941
2.296,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP112-LR4-400G
14 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 20 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible genérico 400GBASE-LR4 QSFP112 (SMF, 1310nm, 10km,LC dúplex, DOM)
Specifications
Número de pieza
QSFP112-LR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP112
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC UPC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PD
Potencia TX
-2.7~5.1dBm
Potencia RX
-6.8~4.4dBm
Presupuesto de energía
9dBm
Modulación
4x 106.25G PAM4
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR
TX y RX
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
9μm
Tecnología de embalaje
COB
Protocolos
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240606102832dqgt5v.jpg)
Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Chip Marvell integrado, el transceptor QSFP112 ofrece alta velocidad y baja potencia en enlaces de 400G.
Marvell Chip
Transmisión estable
≤8.5W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulación | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Marvell DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | COB | BOX | COB | BOX | COB |
Protocolos | IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Aplicación | 400G Ethernet Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos 400G a 4x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Chipset (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
L***k
Canada
30 de my. de 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0B***a
Senegal
27 de abr. de 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente