FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-FR4 QSFP112 PAM4 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF

Hot #176906
Hot #176906

Marvell Lumentum EML ≤ 10W LC dúplex SMF

1.570,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP112-FR4-400G
31 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 05 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico 400GBASE-FR4 QSFP112 compatible genérico (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

El módulo 400GBASE-FR4 admite longitudes de enlace de hasta 2km a través de SMF con conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface y 400GAUI-4. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y ethernet de 400G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q112-FR4-400G a QSFP112-FR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
Número de pieza
QSFP112-FR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP112
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x 106.25Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC UPC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PD
Potencia TX
-3.3~3.5dBm
Potencia RX
-7.3~3.5dBm
Presupuesto de energía
4dB
Modulación
4x 106.25G PAM4
Consumo de energía
<10W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tamaño del núcleo
9μm
Tecnología de embalaje
COC
Protocolos
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 4.0, QSFP-112 MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Chip Inphi de 6nm incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece enlaces de alta velocidad y baja potencia en 400G.
Inphi 6nm Chip
Transmisión estable
≤8W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia del cable (máx.)
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulación
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo de energía
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo de transmisor
CWDM EML
CWDM EML
EML
Tecnología de embalaje
COC
COB
COB
Protocolos
QSFP112 MSA, CMIS Rev4.0, OIF CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3cu
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Aplicación
Centro de datos
Centro de datos
Centro de datos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Connectors (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

E***e

Germany

13 de febr. de 2023
5.0
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***z

United States

09 de en. de 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another of them. Thank you
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente