El módulo 400GBASE-FR4 admite longitudes de enlace de hasta 2km SMF con conector LC dúplex. Cumple con los estándares IEEE 802.3bs, 400GBASE-FR4 Spec del grupo 100G Lambda MSA y 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta a través de cuatro longitudes de onda ópticas de la red CWDM. La multiplexación y demultiplexación de las cuatro longitudes de onda se gestiona dentro del dispositivo.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-FR4-400G a QDD-FR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-FR4-S, 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-FR4-S, 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 2km@SMF | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤12W |
Tipo de transmisor | CWDM EML | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | EML |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos 400G a 8x50G breakout | Centro de datos 400G a 8x50G breakout | Centro de datos 800G a 2x400G breakout 400G a 4x100G breakout | Centro de datos 800G a 2x400G breakout 400G a 4x100G breakout | Centro de datos |
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-FR4-S, 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
El módulo 400GBASE-FR4 admite longitudes de enlace de hasta 2km SMF con conector LC dúplex. Cumple con los estándares IEEE 802.3bs, 400GBASE-FR4 Spec del grupo 100G Lambda MSA y 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta a través de cuatro longitudes de onda ópticas de la red CWDM. La multiplexación y demultiplexación de las cuatro longitudes de onda se gestiona dentro del dispositivo.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-FR4-400G a QDD-FR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 2km@SMF | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤12W |
Tipo de transmisor | CWDM EML | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | EML |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos 400G a 8x50G breakout | Centro de datos 400G a 8x50G breakout | Centro de datos 800G a 2x400G breakout 400G a 4x100G breakout | Centro de datos 800G a 2x400G breakout 400G a 4x100G breakout | Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
659,00 € (IVA excluido)
797,39 € (IVA incluido)