El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible está diseñado para su uso en el rendimiento de Ethernet 100GBASE de hasta 100m sobre fibra multimodo (MMF) OM4 utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA de QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-SR4 QSFP28 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
70m@OM3/100m@OM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Los cables troncales MPO de 8 y 12 núcleos se pueden usar para soluciones rentables de 100G de 70m sobre OM3 o 100m sobre OM4, ya que tiene un conector MTP/MPO-12 incorporado.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 70m@OM3 100m@OM4 (com host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (com host FEC) | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (com host FEC) |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet Solución de actualización 10G | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
Vídeos
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-SR4 QSFP28 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible está diseñado para su uso en el rendimiento de Ethernet 100GBASE de hasta 100m sobre fibra multimodo (MMF) OM4 utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA de QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
70m@OM3/100m@OM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los cables troncales MPO de 8 y 12 núcleos se pueden usar para soluciones rentables de 100G de 70m sobre OM3 o 100m sobre OM4, ya que tiene un conector MTP/MPO-12 incorporado.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 70m@OM3 100m@OM4 (com host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (com host FEC) | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (com host FEC) |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet Solución de actualización 10G | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
99,00 € (IVA excluido)
119,79 € (IVA incluido)