El módulo 400GBASE-DR4 admite longitudes de enlace de hasta 500m SMF con conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con los estándares QSFP112 MSA, CMIS 5.0 Interface y 400GAUI-4. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y ethernet de 400G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q112-DR4-400G a QSFP112-DR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulación | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB |
Tecnología de embalaje | BOX | COB | COB |
Protocolos | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
El módulo 400GBASE-DR4 admite longitudes de enlace de hasta 500m SMF con conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con los estándares QSFP112 MSA, CMIS 5.0 Interface y 400GAUI-4. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y ethernet de 400G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q112-DR4-400G a QSFP112-DR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulación | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB |
Tecnología de embalaje | BOX | COB | COB |
Protocolos | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
898,00 € (IVA excluido)
1.086,58 € (IVA incluido)