El S5850-48S6Q-R es un switch de hoja de capa 3 de alto rendimiento, diseñado específicamente para la agregación de próxima generación y necesidades básicas con su sólida capacidad. Ofrece conectividad flexible de 1/10 GbE y 40 GbE en un formato compacto de 1U. Al ofrecer funciones ricas de capa 2 y capa 3, logra un rendimiento de velocidad de cable de hasta un máximo de 1,44 Tbps.
El S5850-48S6Q-R admite una amplia gama de funciones que incluyen ventiladores y fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente, MLAG, IPv4/IPv6, sFlow, SNMP, etc. Satisface las demandas de datos empresariales de próxima generación Redes centrales, metropolitanas y HCI (infraestructura hiperconvergente), que brindan transmisión de alta velocidad y conectividad de larga distancia. Además, es adecuado para escenarios como la interconexión de oficinas remotas y la extensión WAN.
Haz clic para ampliar la imagen
S5850-48S6Q-R, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos con licencia avanzada, 48 x 10Gb SFP+, con 6 x 40Gb QSFP+, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN
S5850-48S6Q-R, switch Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x 10 Gb SFP+, con 6 x 40 Gb QSFP+, compatible con MPLS&MLAG
Software Spotlights
Todos los puertos soportan MLAG
Soporta configuración mixta MLAG con switches de las series S3950, S5800, S5850 y S8050
Soporta el protocolo integral IPv4/IPv6 de doble pila
Soporta VXLAN-BGP-EVPN, DCBX, RoCEv2 y otras funciones de centro de datos
Soporta G.8031, G.8032, Ethernet OAM, MPLS, VPLS, VPWS, L3VPN, etc.
Soporta PTP (OC/BC/TC) para cumplir requisitos de tiempo precisos
Soporta PFC, ECN
Soporta VXLAN, NVGRE, GENEVE
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta funciones avanzadas de MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
Soporta SNMP (administrado por Zabbix) v1, v2c y v3
Soporta RPC-API para redes definidas por software (SDN)
Soporta IPv4/IPv6 ACL, IP source guard, ARP inspection
Soporta SSH, CLI, TFTP, FTP
Soporta 802.1X, RADIUS, TACACS+ y otras funciones de seguridad
Soporta servidor DHCP Relay/Snooping/Cliente
Soporta las funciones de protección del plano de control (CoPP), lista blanca y negra y límite de velocidad
Actualiza tu red a un alto ancho de banda y escalabilidad
Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones de servicios ininterrumpidas y aislamiento de fallas para minimizar el impacto.
Los modos BC/TC/OC se pueden configurar de manera flexible en función de factores como la escala de la red y el escenario de la aplicación para cumplir con los requisitos de precisión de tiempo.(licencia requerido)
Con capacidades de estabilidad y seguridad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra amenazas de red para empresas, campus e industria financiera.
Puertos SFP+ | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
Puertos 40G | 6x 40G QSFP+ | 6x 40G QSFP+ | 6x 40G QSFP+ | 8x 100G QSFP28 |
Puerto USB | — | 1 | 1 | — |
Capa de gestión | L3 | L3 | L3 | L3 |
Flujo de aire | De adelante hacia atrás | De adelante hacia atrás | De atrás hacia adelante | De adelante hacia atrás |
Número de ventilador | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente | ||||
MLAG | icono | icono | icono | — |
VLAN, QoS, vigilancia IGMP, agregación de enlaces | icono | icono | icono | icono |
Protocolo de enrutamiento avanzado (ISIS) | — | |||
DCBX | — | |||
Precio | $$PRODUCTS_ID_173302$$ | $$PRODUCTS_ID_29123$$ | $$PRODUCTS_ID_174493$$ | $$PRODUCTS_ID_115385$$ |
C***p
India
C***y
Canada
G***a
Australia