FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM5.

Cable troncal de fibra óptica MTP®-12 (hembra) a MTP®-12 (hembra) OM5 multimodo élite, 12 fibras, tipo A, plenum (OFNP), 2m (7ft), verde limón

#183671
#183671

Soluciones SWDM Cassettes MTP® (A a AF)

119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: 12FMTPOM5
0 vendido
6 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable troncal OM5 mutimodo MTP® hembra a MTP® hembra

El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que requiere mucho tiempo, está diseñado para la conexión de fibra óptica de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
Las fibras OM5 cumplen al 100% con todas las especificaciones de los estándares OM3 y OM4, con un requisito adicional de retardo de modo diferencial (DMD) que compensa la dispersión modal y cromática. Además, incluyen una caracterización adicional del ancho de banda a 953nm para soportar distancias mayores cuando se utiliza SWDM. Las fibras OM5 se aplican a los centros de datos que requieren un despliegue rápido de la infraestructura con un alcance extendido que desean mantener el ancho de banda en toda la infraestructura.
Nota: Los conectores MTP® de US Conec cumplen totalmente con los estándares MPO, por lo que alcanzan niveles de rendimiento superiores a los de los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Tipo de conector
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM5 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 40G
440m en 850nm
Distancia Ethernet 100G
150m en 850nm
Conformidad con RoHS
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Pérdida de inserción
0.35dB máx. (0.15dB típica)
Pérdida de retorno
≥20dB
Ancho de banda modal efectivo (en 850nm)
≥4700mHz·km
Ancho de banda modal efectivo (en 953nm)
≥2470mHz·km
Diámetro de cable
3.0mm
Chaqueta de cable
Plenum (OFNP)
Resistencia a la tracción de la instalación
66N
Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Mano de obra superior garantiza una transmisión estable

Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.

Conector US Conec MTP®

Proporciona señales estables y consigue un diseño flexible del sistema.

Fibra Corning ClearCurve®

Permite curvas más estrechas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Chaqueta exterior plenum (OFNP)

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Fibra OM5 - Preparada para redes de banda ancha de próxima generación

Transmite múltiples señales en una fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra al menos cuatro.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión del cableado y acelera el despliegue para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento
Salas de comunicaciones
Fibra limpia significa rendimiento
La cara final limpia es el principal requisito para una conexión fiable y de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
5
1
0
0
0

T***e

United States

16 de dic. de 2023
5.0
It is very good, received and used, the transmission distance is quite long, the stability is also good, the price and logistics are very satisfied, the packaging is also in place, there is no damage, did not delay my schedule, trustworthy seller!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

W***d

United States

14 de dic. de 2023
5.0
Good material, fine workmanship, the price is not expensive, cost-effective, logistics is very fast, I will recommend to friends.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

D***a

United States

02 de dic. de 2023
5.0
The quality is OK, worth every penny, quality and quantity, enough length, just right with the network card, the port is seamless, plug it in and it lights up, very satisfied!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente