FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.
Esta imagen trata sobre FHD-FWME1.

Distribuidor de montaje en pared FHD® sin carga, 1 puerto, admite hasta 1 cassette o panel FHD®, 24 fibras (LC)

#178413
#178413

1x FHD cassette/panel 3x autoapilable

59,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-FWME1
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-FWME1
1.4K vendidos
80 comentarios
15 preguntas
38 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Distribuidor de montaje en pared de fibra óptica FHD, 1 puerto

El distribuidor de fibra óptica para montaje en pared (FWME1) puede alojar un panel adaptador de fibra de la serie FHD (FS High Density) o un cassette modular MTP (excepto 36F). Proporciona un cómodo punto de convergencia para la interconexión y el empalme en aplicaciones de montaje en pared. El distribuidor cuenta con una solución bien diseñada para la gestión de la fibra óptica y el cableado en las aberturas de entrada y salida del distribuidor.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de pieza
FHD-FWME1
Capacidad
1 puertos
Cantidad de fibras ópticas
Hasta 24 fibras ópticas (LC) o 288 fibras ópticas (MTP®-24)
Material
Acero con recubrimiento en polvo negro
Tipo de montaje
Montaje en pared
Dimensiones (HxWxD)
8.56"x7.89"x1.95" (217.5x200.5x49.5mm)
Conforme a
TIA/EIA-568-C.3
Instalación
FAPs/cassettes estándar de la serie FHD (excepto 36F)
*FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado troncal 10G
Cableado troncal 10G
Ver productos

Características

Diseño compacto que permite la instalación en espacios reducidos

El distribuidor dispone de una función de apilamiento para ampliar la capacidad sin necesidad de espacio adicional en la pared.

Auténtica artesanía en los detalles

Puerta con cerraduras sin llave para facilitar la apertura y el cierre.

Administradores de cables internos para facilitar la organización de los cables.

Administradores de cables externos para la gestión de cables.

Fácil guiado de los cables gracias a los orificios abiertos en forma de "U".

Los ojales extraíbles minimizan la acumulación de polvo.

Los orificios para tornillos ofrecen una opción de montaje en superficie.

Opciones de montaje versátiles para satisfacer diferentes necesidades
El distribuidor se puede montar en múltiples orientaciones, como montaje en pared, montaje en carril DIN, etc.
Montaje en pared en un espacio mínimo
Montaje en carril DIN con soporte para carril deslizante
Varias soluciones de cableado modular
Se utiliza para soluciones de interconexión o conexión cruzada en interiores controlados.
Accesorios para un cableado fiable
Cada distribuidor se entrega con un paquete de accesorios que incluye un soporte para carril DIN, soportes para manguitos de empalme, gestores de cables, etc.
Soporte para carril DIN
Instalación correcta en carril DIN
Soporte de manguito de empalme
Proporcionan comodidad para la aplicación de empalmes
Gestores de cables
Opciones de tendido de cables para diversas necesidades
Número de espacios en rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Número máximo de fibras ópticas (LC)
24/48/96
144
144
144/288/432
144
144
Capacidad
1/2/4x FHD cassettes o paneles
4x FHD cassettes o paneles
4x FHD cassettes o paneles
4/8/12x FHD cassettes o paneles
4x FHD cassettes o paneles
4x FHD cassettes o paneles
Tipo de montaje
Montaje en pared
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Tipo de movimiento
Fijo
Deslizante y abatible
Deslizante
Fijo
Fijo
Fácil acceso
yesyesyesyesyesyes
Gestión de cables integrada
yesyesyesyesyesyes
Etiqueta de identificación de la ubicación
yes
yes
Carrete de gestión de slack
yesyesyes
Aplicación de empalme en campo
yesyesyesyes
Opción prefinanciada
yesyesyesyesyesyes
Característica
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo
La tapa superior extraíble sin herramientas simplifica el manejo
Cajón deslizante y abatible 15° para facilitar el despliegue
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
El diseño desmontable satisface diversas exigencias
Especificaciones

Distribuidor de montaje en pared de fibra óptica FHD, 1 puerto

El distribuidor de fibra óptica para montaje en pared (FWME1) puede alojar un panel adaptador de fibra de la serie FHD (FS High Density) o un cassette modular MTP (excepto 36F). Proporciona un cómodo punto de convergencia para la interconexión y el empalme en aplicaciones de montaje en pared. El distribuidor cuenta con una solución bien diseñada para la gestión de la fibra óptica y el cableado en las aberturas de entrada y salida del distribuidor.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de pieza
FHD-FWME1
Capacidad
1 puertos
Cantidad de fibras ópticas
Hasta 24 fibras ópticas (LC) o 288 fibras ópticas (MTP®-24)
Material
Acero con recubrimiento en polvo negro
Tipo de montaje
Montaje en pared
Dimensiones (HxWxD)
8.56"x7.89"x1.95" (217.5x200.5x49.5mm)
Conforme a
TIA/EIA-568-C.3
Instalación
FAPs/cassettes estándar de la serie FHD (excepto 36F)
*FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado troncal 10G
Cableado troncal 10G
Ver productos
Características
Diseño compacto que permite la instalación en espacios reducidos

El distribuidor dispone de una función de apilamiento para ampliar la capacidad sin necesidad de espacio adicional en la pared.

Auténtica artesanía en los detalles

Puerta con cerraduras sin llave para facilitar la apertura y el cierre.

Administradores de cables internos para facilitar la organización de los cables.

Administradores de cables externos para la gestión de cables.

Fácil guiado de los cables gracias a los orificios abiertos en forma de "U".

Los ojales extraíbles minimizan la acumulación de polvo.

Los orificios para tornillos ofrecen una opción de montaje en superficie.

Opciones de montaje versátiles para satisfacer diferentes necesidades
El distribuidor se puede montar en múltiples orientaciones, como montaje en pared, montaje en carril DIN, etc.
Montaje en pared en un espacio mínimo
Montaje en carril DIN con soporte para carril deslizante
Varias soluciones de cableado modular
Se utiliza para soluciones de interconexión o conexión cruzada en interiores controlados.
Accesorios para un cableado fiable
Cada distribuidor se entrega con un paquete de accesorios que incluye un soporte para carril DIN, soportes para manguitos de empalme, gestores de cables, etc.
Soporte para carril DIN
Instalación correcta en carril DIN
Soporte de manguito de empalme
Proporcionan comodidad para la aplicación de empalmes
Gestores de cables
Opciones de tendido de cables para diversas necesidades
Número de espacios en rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Número máximo de fibras ópticas (LC)
24/48/96
144
144
144/288/432
144
144
Capacidad
1/2/4x FHD cassettes o paneles
4x FHD cassettes o paneles
4x FHD cassettes o paneles
4/8/12x FHD cassettes o paneles
4x FHD cassettes o paneles
4x FHD cassettes o paneles
Tipo de montaje
Montaje en pared
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Tipo de movimiento
Fijo
Deslizante y abatible
Deslizante
Fijo
Fijo
Fácil acceso
yesyesyesyesyesyes
Gestión de cables integrada
yesyesyesyesyesyes
Etiqueta de identificación de la ubicación
yes
yes
Carrete de gestión de slack
yesyesyes
Aplicación de empalme en campo
yesyesyesyes
Opción prefinanciada
yesyesyesyesyesyes
Característica
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo
La tapa superior extraíble sin herramientas simplifica el manejo
Cajón deslizante y abatible 15° para facilitar el despliegue
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
El diseño desmontable satisface diversas exigencias

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

59,00 € (IVA excluido)

71,39 € (IVA incluido)

38 en almacén DE