Los módulos de casete de empalme FHD® (FS High Density) pueden alojar y proteger empalmes de fibra óptica, garantizar una gestión adecuada del cable de fibra y el control del radio de curvatura, permitir un etiquetado claro y una organización lógica de los empalmes de fibra óptica, y alojar y proteger hasta 24 empalmes de fusión. Los casetes de empalme eliminan la necesidad de bandejas de empalme individuales dentro de los distribuidores de fibra para montaje en rack de la serie FHD® y proporcionan una organización y una gestión óptimas de la holgura de las fibras. Las aplicaciones típicas incluyen redes de área extensa (WAN), campus, instalaciones gubernamentales, centros de datos y oficinas centrales.
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette FHD® de empalme de fibra, 24 fibras ópticas OM4 multimodo, 12 x LC dúplex (aqua), 0.3dB máx.
Cassette FHD® de empalme de 24 fibras ópticas, 24 hilos OM4 50/125μm MMF
Soluciones de conexión
Características
Numeración clara
La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión del conjunto
Remaches de bloqueo a presión
Instalación a presión sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Manguitos cerámicos de circonio
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
El casete de empalme de fibra elimina la necesidad de bandejas de empalme externas para lograr un empalme más rápido de los pigtails en campo.
Cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
Parcheo, transconexión o empalme en un espacio mínimo
Vídeos
Cassette FHD® de empalme de 24 fibras ópticas, 24 hilos OM4 50/125μm MMF
Los módulos de casete de empalme FHD® (FS High Density) pueden alojar y proteger empalmes de fibra óptica, garantizar una gestión adecuada del cable de fibra y el control del radio de curvatura, permitir un etiquetado claro y una organización lógica de los empalmes de fibra óptica, y alojar y proteger hasta 24 empalmes de fusión. Los casetes de empalme eliminan la necesidad de bandejas de empalme individuales dentro de los distribuidores de fibra para montaje en rack de la serie FHD® y proporcionan una organización y una gestión óptimas de la holgura de las fibras. Las aplicaciones típicas incluyen redes de área extensa (WAN), campus, instalaciones gubernamentales, centros de datos y oficinas centrales.
Numeración clara
La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión del conjunto
Remaches de bloqueo a presión
Instalación a presión sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Manguitos cerámicos de circonio
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
El casete de empalme de fibra elimina la necesidad de bandejas de empalme externas para lograr un empalme más rápido de los pigtails en campo.
Cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
Parcheo, transconexión o empalme en un espacio mínimo
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
109,00 € (IVA excluido)
131,89 € (IVA incluido)