FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6SCDSMFA.

Cassette FHD MTP®-12, 12 fibras OS2 monomodo, tipo A, MTP® a 6 x SC dúplex (azul), máx. 0.35dB

#57058
#57058

48F en 1U Se utiliza con el tronco de método B

95,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-1MTP6SCDSMFA
114,95 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-1MTP6SCDSMFA
1.5K vendidos
2 comentarios
17 preguntas
12 en almacén DE. Recibe tu pedido el 06 de my., 2024
18 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

FHD casete Plug-N-Play de 12 fibras ópticas Elite MTP®-12 a SC dúplex, 12 filamentos OS2 9/125μm SMF

Los módulos de casete de fibra óptica MTP® ofrecen un adaptador MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores SC dúplex en el campo de conexiones frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El casete MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El casete permite desplegar 48 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
12 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OS2 9/125μm
Tipo de conector frontal
SC UPC dúplex (azul)
Número de puertos LC
6 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC (con pins)
Número de puertos MTP
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Casete
Material de manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del casete
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo A
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥60dB, LC≥50dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado troncal 25G
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos

Características

Proporciona conexión e implementación rápidamente

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y confiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de reds
Hasta 48 fibras SC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de la serie FHD® (FS High Density) para cableado empresarial o de centros de datos.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida

Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo

Especificaciones

FHD casete Plug-N-Play de 12 fibras ópticas Elite MTP®-12 a SC dúplex, 12 filamentos OS2 9/125μm SMF

Los módulos de casete de fibra óptica MTP® ofrecen un adaptador MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores SC dúplex en el campo de conexiones frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El casete MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El casete permite desplegar 48 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
12 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OS2 9/125μm
Tipo de conector frontal
SC UPC dúplex (azul)
Número de puertos LC
6 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC (con pins)
Número de puertos MTP
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Casete
Material de manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del casete
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo A
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥60dB, LC≥50dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado troncal 25G
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos
Características
Proporciona conexión e implementación rápidamente

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y confiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de reds
Hasta 48 fibras SC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de la serie FHD® (FS High Density) para cableado empresarial o de centros de datos.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida

Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

95,00 € (IVA excluido)

114,95 € (IVA incluido)

12 en almacén DE
18 en almacén global