FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM4XXDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado dúplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm

Hot #17770
Hot #17770

BIF Interior Resistencia a roedores

8,80 € (IVA excluido)
FS P/N: AM-OM4XXDX
10,65 € (IVA incluido)
FS P/N: AM-OM4XXDX
11.6K vendidos
72 comentarios
8 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Conector A:
LC UPC
Conector B:
LC UPC
Chaqueta de cable:
PVC
Pulling eye:
Ninguno
Prepedido. envío antes de 10 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
120,00 € por DHL Economy Select
Diseño de solución
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cables de fibra óptica blindado multimodo sobresaliente

El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.
Nota: E2000 es un conector LSH con una chaqueta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC/LSH
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Cantidad de fibras
Dúplex
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Grado de fibra
Insensible a las curvas
Radio mínimo de curvatura
20/10D (dinámico/estático)
Chaqueta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Carga de tracción
120/225N (largo/corto plazo)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Temperatura de funcionamiento
-25~70°C
Temperatura de almacenamiento
-25~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

El tubo de acero resistente protege aún más la conexión de red
El tubo de acero inoxidable puede proporcionar una buena protección contra la rotura de la fibra óptica y ser utilizado en un entorno de aceite, gas y humedad leve, lo que garantiza el funcionamiento de la red.
Resistencia al pisoteo
Resistencia a la humedad
Resistencia a los gases
Resistencia al aceite
Resistencia a los roedores/plagas

>Radio mínimo de curvatura de 20D/10D

La fibra BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento de la holgura y el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.

Resistencia a la tracción de 120N-225N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Tres materiales de chaqueta utilizados en diversas zonas de cableado

Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

La excepcional durabilidad de los cables de fibra blindados es adecuada para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.

Especificaciones

Cables de fibra óptica blindado multimodo sobresaliente

El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.
Nota: E2000 es un conector LSH con una chaqueta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC/LSH
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Cantidad de fibras
Dúplex
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Grado de fibra
Insensible a las curvas
Radio mínimo de curvatura
20/10D (dinámico/estático)
Chaqueta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Carga de tracción
120/225N (largo/corto plazo)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Temperatura de funcionamiento
-25~70°C
Temperatura de almacenamiento
-25~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El tubo de acero resistente protege aún más la conexión de red
El tubo de acero inoxidable puede proporcionar una buena protección contra la rotura de la fibra óptica y ser utilizado en un entorno de aceite, gas y humedad leve, lo que garantiza el funcionamiento de la red.
Resistencia al pisoteo
Resistencia a la humedad
Resistencia a los gases
Resistencia al aceite
Resistencia a los roedores/plagas

>Radio mínimo de curvatura de 20D/10D

La fibra BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento de la holgura y el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.

Resistencia a la tracción de 120N-225N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Tres materiales de chaqueta utilizados en diversas zonas de cableado

Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

La excepcional durabilidad de los cables de fibra blindados es adecuada para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

8,80 € (IVA excluido)

10,65 € (IVA incluido)

Prepedido