El panel de conexión angular Cat6a de 48 puertos con terminación de perforación 110 está codificado por colores para cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat6a rectos con terminación de tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de los tramos de cable. El diseño angular facilita un control adecuado del radio de curvatura para manejar el cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión angular Cat6a 110-tipo, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida
Patch panel/Panel de conexión angular Cat6a 110-tipo, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida
Soluciones de conexión
Características
La barra trasera desmontable mantiene los cables ordenados
Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Categoría | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Número de puertos | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
Terminación | 110 tipo punchdown | 110 tipo punchdown | Acoplador | Vacío | Vacío |
Tipo de blindaje | Sin blindaje | Sin blindaje | Blindado | Blindado/Sin blindaje | Sin blindaje |
Número de espacios de rack | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U |
Tipo de panel de conexión | Angular | Plano | Plano | Plano | Angular |
Dimensiones(HxWxD) | 3.48''x19''x8.07'' (88x482.6x205mm) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Patch panel/Panel de conexión angular Cat6a 110-tipo, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida
El panel de conexión angular Cat6a de 48 puertos con terminación de perforación 110 está codificado por colores para cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat6a rectos con terminación de tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de los tramos de cable. El diseño angular facilita un control adecuado del radio de curvatura para manejar el cable.
La barra trasera desmontable mantiene los cables ordenados
Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Categoría | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Número de puertos | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
Terminación | 110 tipo punchdown | 110 tipo punchdown | Acoplador | Vacío | Vacío |
Tipo de blindaje | Sin blindaje | Sin blindaje | Blindado | Blindado/Sin blindaje | Sin blindaje |
Número de espacios de rack | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U |
Tipo de panel de conexión | Angular | Plano | Plano | Plano | Angular |
Dimensiones(HxWxD) | 3.48''x19''x8.07'' (88x482.6x205mm) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
179,00 € (IVA excluido)
216,59 € (IVA incluido)