FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.
Esta imagen trata sobre KJ-MMSTSX.

Conector keystone de fibra óptica ST/UPC a ST/UPC símplex multimodo

#151825
#151825

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

2,06 € (IVA incluido)
FS P/N: KJ-MMSTSX
362 vendidos
0 comentario
0 pregunta
50 en almacén global. Recibe tu pedido el 06 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conector keystone de fibra óptica ST/UPC a ST/UPC símplex multimodo

Estos conectores keystone de fibra óptica se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica ST para extender la longitud del cable.

Los conectores keystone de fibra óptica están diseñados para encajar fácilmente en paneles de conexión keystone o placas de pared con aberturas estándar, lo que permite pasar los cables a través de las paredes y proporciona una conexión conveniente a la red de fibra, por lo que es una gran solución para llevar la fibra al hogar y a la oficina. FS proporciona conectores keystone de fibra óptica con conectores LC/SC/ST, incluyendo monomodo y multimodo, que tienen una alta precisión y baja pérdida de inserción.

Especificaciones
Tipo de conector
ST-ST
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
Multimodo
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento
-25 a 70℃(-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Especificaciones

Conector keystone de fibra óptica ST/UPC a ST/UPC símplex multimodo

Estos conectores keystone de fibra óptica se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica ST para extender la longitud del cable.

Los conectores keystone de fibra óptica están diseñados para encajar fácilmente en paneles de conexión keystone o placas de pared con aberturas estándar, lo que permite pasar los cables a través de las paredes y proporciona una conexión conveniente a la red de fibra, por lo que es una gran solución para llevar la fibra al hogar y a la oficina. FS proporciona conectores keystone de fibra óptica con conectores LC/SC/ST, incluyendo monomodo y multimodo, que tienen una alta precisión y baja pérdida de inserción.

Especificaciones
Tipo de conector
ST-ST
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
Multimodo
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento
-25 a 70℃(-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2,06 € (IVA incluido)

50 en almacén global