El transceptor óptico SFP+ compatible con Avago AFBR-709DMZ soporta hasta 300m sobre OM3 MMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor óptico cumple con SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW y 1000BASE-SX. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor óptico SFP+ de 10G es ideal para centros de datos, Ethernet de 1G y 10G, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago AFBR-709DMZ SFP+ Dual-Rate 1000BASE-SX y 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago AFBR-709DMZ, 1000BASE-SX y 10GBASE-SR SFP+ (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo de cable | MMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF/SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo de energía | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Vídeos
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago AFBR-709DMZ, 1000BASE-SX y 10GBASE-SR SFP+ (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
El transceptor óptico SFP+ compatible con Avago AFBR-709DMZ soporta hasta 300m sobre OM3 MMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor óptico cumple con SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW y 1000BASE-SX. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor óptico SFP+ de 10G es ideal para centros de datos, Ethernet de 1G y 10G, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo de cable | MMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF/SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo de energía | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
20,00 € (IVA excluido)
24,20 € (IVA incluido)