FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.
Esta imagen trata sobre NX N40.

Chasis sin carga apilable NX N40 de 8 ranuras y 2U, compatible con una sola longitud de onda de 100-400G, capacidad de hasta 6.4Tbps, gestión de red SDN

Hot #148739
Hot #148739

FCP NX Alimentación AC 1+1 Ventiladores 3

2.547,00 € (IVA excluido)
FS P/N: NX N40
3.081,87 € (IVA incluido)
FS P/N: NX N40
16 vendidos
6 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 01 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

NX N40, chasis descargado apilable de 2U con 8 ranuras, admite longitud de onda única 100-400G, capacidad de hasta 6.4Tbps, ventiladores y fuentes de alimentación de AC redundantes, admite administración de red SDN

Este dispositivo admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes, por lo que puede utilizarse en transmisión de gran capacidad en todos los escenarios. También proporciona hasta 6.4Tbs de capacidad en dos unidades de rack y ofrece capacidad ajustable, desde 100Gb/s hasta 400Gb/s.
El NX N40 admite transmisiones de servicios 10G, 40G, 100G, 400G, OTU-2/2e/4, STM64 o FC-800/1200/1600/3200. Es adecuado para interconexiones de centros de datos de alta velocidad, alta capacidad, paquetes pequeños y bajo consumo de energía.
Nota: El chasis viene con tarjeta de control principal, ventilador de refrigeración y fuente de alimentación.

Especificaciones
Cantidad de ranuras
8-ranuras
Tipo de distribuidor
Montaje en rack
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia), 220V AC, intercambiables en caliente
Interfaz de la tarjeta de control principal
1x puerto de supervisión de gestión de red, 1x COM, 2x ETH, 1x USB
Humedad relativa
5%-85% (sin condensación)
Consumo de energía
Consumo de energía estática ≤75W
Consumo máximo de energía ≤1200W
Capacidad máxima
Hasta 6.4Tbps
Gestión
FCP NX
Tipos de servicios soportados
Ethernet, OTN, SDH, SAN
Tasa máxima
100-400Gbps
Tipología de redes
Punto a punto, cadena, estrella, anillo, anillo con cadena, malla, etc.
Tasa de línea
100/200/400Gbps
Seguridad
Loopback, PRBS, LLDP, ESC, TACAS, RADIUS, AES-256
Número máximo de longitudes de onda
Intervalo de tiempo fijo 96 longitudes de onda@50GHz
Rejilla flexible relacionada con la anchura del canal flexible
Ventiladores intercambiables en caliente
3 (2+1 redundancia), de adelante hacia atrás
Baja latencia
≤12.72μs
Dimensiones (HxWxD)
3.39"x17.44"x22.44" (86x443x570mm)
Temperatura de funcionamiento
-5 a 45°C (14 a 122°F)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión de red OTN 400G
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Transmisión de red OTN 400G
Ver productos
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver productos

Características

La alta integración ahorra espacio
La serie NX N40 soporta múltiples racks fotónicos y subracks eléctricos de conexión cruzada que se instalan en un chasis al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de múltiples escenarios.
8 unidades de módulos enchufables
Adaptación de las capas óptica y eléctrica
Hasta 6.4Tbps
Fuentes de alimentación redundantes y ventiladores inteligentes

Las fuentes de alimentación pueden extraerse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema. Ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de delante hacia atrás para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de las placas de las capas óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior del 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes comprobar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión de FCP NX en cualquier momento in situ o de forma remota.
Escalabilidad flexible
Interfaz Openconfig unificada para soportar un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
SDN sistema puede ser administrado a través de inicio de sesión web
Módulos funcionales desmontables
Actualizable de forma independiente, bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, apta para redes de metro

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y la capa central de la red de metro para acceder a los servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Vídeos

Especificaciones

NX N40, chasis descargado apilable de 2U con 8 ranuras, admite longitud de onda única 100-400G, capacidad de hasta 6.4Tbps, ventiladores y fuentes de alimentación de AC redundantes, admite administración de red SDN

Este dispositivo admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes, por lo que puede utilizarse en transmisión de gran capacidad en todos los escenarios. También proporciona hasta 6.4Tbs de capacidad en dos unidades de rack y ofrece capacidad ajustable, desde 100Gb/s hasta 400Gb/s.
El NX N40 admite transmisiones de servicios 10G, 40G, 100G, 400G, OTU-2/2e/4, STM64 o FC-800/1200/1600/3200. Es adecuado para interconexiones de centros de datos de alta velocidad, alta capacidad, paquetes pequeños y bajo consumo de energía.
Nota: El chasis viene con tarjeta de control principal, ventilador de refrigeración y fuente de alimentación.

Especificaciones
Cantidad de ranuras
8-ranuras
Tipo de distribuidor
Montaje en rack
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia), 220V AC, intercambiables en caliente
Interfaz de la tarjeta de control principal
1x puerto de supervisión de gestión de red, 1x COM, 2x ETH, 1x USB
Humedad relativa
5%-85% (sin condensación)
Consumo de energía
Consumo de energía estática ≤75W
Consumo máximo de energía ≤1200W
Capacidad máxima
Hasta 6.4Tbps
Gestión
FCP NX
Tipos de servicios soportados
Ethernet, OTN, SDH, SAN
Tasa máxima
100-400Gbps
Tipología de redes
Punto a punto, cadena, estrella, anillo, anillo con cadena, malla, etc.
Tasa de línea
100/200/400Gbps
Seguridad
Loopback, PRBS, LLDP, ESC, TACAS, RADIUS, AES-256
Número máximo de longitudes de onda
Intervalo de tiempo fijo 96 longitudes de onda@50GHz
Rejilla flexible relacionada con la anchura del canal flexible
Ventiladores intercambiables en caliente
3 (2+1 redundancia), de adelante hacia atrás
Baja latencia
≤12.72μs
Dimensiones (HxWxD)
3.39"x17.44"x22.44" (86x443x570mm)
Temperatura de funcionamiento
-5 a 45°C (14 a 122°F)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión de red OTN 400G
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Transmisión de red OTN 400G
Ver productos
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver productos
Características
La alta integración ahorra espacio
La serie NX N40 soporta múltiples racks fotónicos y subracks eléctricos de conexión cruzada que se instalan en un chasis al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de múltiples escenarios.
8 unidades de módulos enchufables
Adaptación de las capas óptica y eléctrica
Hasta 6.4Tbps
Fuentes de alimentación redundantes y ventiladores inteligentes

Las fuentes de alimentación pueden extraerse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema. Ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de delante hacia atrás para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de las placas de las capas óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior del 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes comprobar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión de FCP NX en cualquier momento in situ o de forma remota.
Escalabilidad flexible
Interfaz Openconfig unificada para soportar un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
SDN sistema puede ser administrado a través de inicio de sesión web
Módulos funcionales desmontables
Actualizable de forma independiente, bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, apta para redes de metro

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y la capa central de la red de metro para acceder a los servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Vídeos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2.547,00 € (IVA excluido)

3.081,87 € (IVA incluido)

Prepedido