FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8MTP12UU.

Panel de adaptadores FHD (codificado por colores), OM3/OM4, 8 x MTP®-12 guía superior a guía superior (negro)

#144000
#144000

MTP®-12 Código de colores Guía superior a guía superior Hasta 384F en distribuidores 1U FHD

109,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-FAP8MTP12UU
131,89 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-FAP8MTP12UU
219 vendidos
0 comentario
1 pregunta
4 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel adaptador de la serie FHD de 8 MTP® conectores, guía superior a guía superior

El panel adaptador de alta densidad de la serie FHD, precargado con adaptadores de fibra que sirven de conexión intermedia entre la red troncal y el latiguillo, proporciona una solución más estable y compacta para la red. Además, el método "guía superior a guía superior" no admite el modo único con extremos de conectores que cumplen con los estándares. Los adaptadores de la marca MTP® de US Conec cumplen totalmente con la norma IEC 61754-7 y TIA 604-5.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Especificaciones
Número de puertos
8
Tipo de adaptador
MTP
Modo de fibra
OM3/OM4
Orientación de guía
Alineada
Color de adaptador
Negro
Material de la placa
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Durabilidad
≤500 ciclos de acoplamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Compatible con los distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM se asocian para suministrar productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Solución de cableado de fibra óptica con código de colores
Proporciona una conexión y un despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD se encajan rápidamente en los distribuidores para las aplicaciones de red de fibra óptica o la conexión en la distribución principal, la distribución horizontal y las áreas de distribución de equipos.

Numeración clara

La identificación visible de los puertos ayuda a seguir la conexión del conjunto

Remaches de cierre a presión

Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

Estructura actualizada

El panel de seguridad de doble capa mejora la instalación y la estabilidad de la conexión

Especificaciones

Panel adaptador de la serie FHD de 8 MTP® conectores, guía superior a guía superior

El panel adaptador de alta densidad de la serie FHD, precargado con adaptadores de fibra que sirven de conexión intermedia entre la red troncal y el latiguillo, proporciona una solución más estable y compacta para la red. Además, el método "guía superior a guía superior" no admite el modo único con extremos de conectores que cumplen con los estándares. Los adaptadores de la marca MTP® de US Conec cumplen totalmente con la norma IEC 61754-7 y TIA 604-5.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Especificaciones
Número de puertos
8
Tipo de adaptador
MTP
Modo de fibra
OM3/OM4
Orientación de guía
Alineada
Color de adaptador
Negro
Material de la placa
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Durabilidad
≤500 ciclos de acoplamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Compatible con los distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM se asocian para suministrar productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Solución de cableado de fibra óptica con código de colores
Proporciona una conexión y un despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD se encajan rápidamente en los distribuidores para las aplicaciones de red de fibra óptica o la conexión en la distribución principal, la distribución horizontal y las áreas de distribución de equipos.

Numeración clara

La identificación visible de los puertos ayuda a seguir la conexión del conjunto

Remaches de cierre a presión

Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

Estructura actualizada

El panel de seguridad de doble capa mejora la instalación y la estabilidad de la conexión

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

109,00 € (IVA excluido)

131,89 € (IVA incluido)

4 en almacén global