Übersicht
FHD CWDM/DWDM Mux Demux ist eine hochdichte, kosteneffiziente Plattform für passive optische Schichtknoten. Durch die hohe Dichte und das modulare Design kann der Platzbedarf im Rechenzentrum reduziert werden. Der Expansion-Port ermöglicht das nahtlose Hinzufügen zusätzlicher Kanäle zur Erhöhung der Kapazität.
Vorteile
-
Hohe Dichte
Mit einer um 200 % höheren Dichte als Standardlösungen können die Produkte der FHD-Serie den Platzbedarf im Rechenzentrum reduzieren und bieten extreme Flexibilität.
-
Modulares Design
Ermöglicht die gleichzeite Anwendung von CWDM und DWDM im selben 1HE FHD-Gehäuse und ermöglicht eine Installation ohne bewegliche Teile für höchste Robustheit.
-
Skalierbarkeit
Der Expansion-Port (EXP) ermöglicht die Kaskadierung von zwei CWDM-/DWDM Mux-/Demux-Modulen, wodurch die Kanalkapazität auf der gemeinsamen Glasfaserverbindung erweitert wird.
So wählen Sie einen WDM-MUX aus
Wir haben Produkte der FHD- und FMU-Serie. Die Dichte der FHD-Serie ist 200 % größer als die der FMU, aber die FMU-Serie hat mehr Kanäle zur Auswahl. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle.
- FHD
- FMU
- BeschreibungKanalabstandKanalpassbandPassband vom Expansion-PortTechnologie
FHD-D82128EM3
8-Kanal C21-C28, Duplex, Hohe Dichte, 2,4dB Einfügedämpfung, DWDM Mux Demux100GHz (0,8nm)± 0,11nm1500~1554,34 & 1561,21~1620nmTFF (Thin Film Filter)FHD-D82936EM
8-Kanal C29-C36, Duplex, Hohe Dichte, 2,4dB Einfügedämpfung, DWDM Mux Demux100GHz (0,8nm)± 0,11nm1500~1547,91 & 1554,73~1620nmTFF (Thin Film Filter)FHD-D85360EM
8-Kanal C53-C60, Duplex, Hohe Dichte, 2,4dB Einfügedämpfung, DWDM Mux Demux100GHz (0,8nm)± 0,11nm1500~1528,95 & 1535,64~1620nmTFF (Thin Film Filter)FHD-C84761EM
8-Kanal 1470-1610nm, Duplex, Hohe Dichte, 2,0dB Einfügedämpfung, CWDM Mux Demux20nm± 6,5nm1260-1457nmFree SpaceFHD-C82745EM
8-Kanal 1270-1450nm, Duplex, Hohe Dichte, 2,0dB Einfügedämpfung, CWDM Mux Demux20nm± 6,5nm1463-1620nmFree Space
MUX/DEMUX-Lösungen
- FHD
- FMU
iese Lösung wurde für die Umgebungen von FHD-Gehäusen entwickelt, kann Glasfaser einsparen und ist eine gute Wahl für anfängliche Anforderungen mit geringer Kapazität.