PicOS® für Multi-Branch-Netzwerklösung
Optimierung des Branch-Netzwerks durch einheitliche Verwaltung und automatische Bereitstellung
PicOS® und AmpCon™ für Multi-Branch-Netzwerke
FS nutzt PicOS®-Switches und die einheitliche Verwaltungsplattform AmpCon™, um ein Netzwerk mit mehreren Zweigstellen für eine Campus-Lösung aufzubauen, das eine Remote-Bereitstellung und automatisierte Verwaltung ermöglicht. Es bietet ein leistungsstarkes, einfach zu verwaltendes und sicheres Unternehmensnetzwerk, das den Betrieb vereinfacht und die Gesamtbetriebskosten reduziert.
Broadcom-Chip
Chipbasierte Switches von Broadcom eignen sich für verschiedene Netzwerke. Die einheitliche Chip-Architektur vereinfacht die Verwaltung und bietet gleichzeitig eine schnelle Datenübertragung, geringe Latenz und hohen Durchsatz.
PicOS®-Betriebssystem
PicOS® beseitigt die Abhängigkeit eines einzelnen Anbieters von kritischer Netzwerkinfrastruktur und bietet ein robusteres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) zu geringeren Gesamtbetriebskosten.
Ampcon™ Automatisierte Verwaltungsplattform
AmpCon™ ermöglicht Rechenzentrumsbetreibern die effiziente Bereitstellung, Überwachung, Verwaltung sowie vorbeugende Fehlerbehebung und Wartung ihrer Rechenzentrumsstruktur.
Produktliste
AmpCon™-Verwaltungsplattform
P-AC-EE-B1
PicOS Unternehmens-Switches
S5860-48XMG
S5860-20SQ
S5810-28TS
S5810-48TS-P
Firewalls
NSG-5220
NSG-3230
Wireless
AC-7072
AP-N515
Kameras & Überwachung
IPC301-8M-T
NVR102-8C-8P
Optische Transceivermodule
QSFP-SR4-40G
SFP-10GSR-85
LWL-Patchkabel
OM4LCDX
OM3LCDX
Kupfer-Patchkabel
C6ASFTPSGPVC
Robusterer und effizienterer Netzwerkbetrieb bei geringeren Gesamtbetriebskosten
Mit PicOS® werden hochresiliente, hochzuverlässige, programmierbare Netzwerke geliefert, die schlanker und skalierbarer sind als ihre monolithischen Vorgänger.
Vereinfachte GUI-basierte Automatisierung
Automatisierung der Switch-Bereitstellung, Bereitstellung und fehlerfreien Konfiguration im großen Maßstab.
Netzwerkvirtualisierung
Nutzen Sie eine offene Lösung mit Spine-Leaf-Arrays, um flexible und skalierbare Virtualisierungsarchitekturen zu unterstützen.
Volle Abwärtskompatibilität
Abwärtskompatibel und nahtlose Integration mit anderen Switches. Erweitern Sie das Netzwerk Schritt für Schritt im Rahmen des Budgets.
Gehärtete Netzwerksicherheit
Eng integriert mit Network Access Control Policy Manager zur Unterstützung umfassender Sicherheitsmechanismen.
Analytik
Netzwerkinformationen sind über PicOS® Software Switches leicht verfügbar.
Netzwerksichtbarkeit
Vollständige Netzwerktransparenz mit SNMP und sFlow, während gNMI effiziente und effektive offene Telemetrie liefert.
Automatisierung des End-to-End-Netzwerklebenszyklusmanagements
Vermeidung von Fehlkonfigurationen und Ausfallzeiten durch ein durchgängiges Netzwerk-Lebenszyklusmanagement mit automatischer Bereitstellung, Wartung, Konformitätsprüfung und Upgrades.
Zero-Touch-Bereitstellung
Einfache und sichere Skalierung von überall aus mit automatischer Bereitstellung und Durchsetzung von Richtlinien.
Konfigurationsmanagement
Aktualisierungen, Patches und Fehlerbehebungen an einen einzelnen oder eine Gruppe von Switches senden, um Arbeitsaufwand zu sparen und Ausfallzeiten zu verhindern.
Backups und Compliance
Automatisierung der Konfigurationssicherungen, Betriebsprotokolle und Compliance-Prüfungen gegen eine "goldene Konfiguration" mit intelligentem Rollback, um Fehler zu minimieren.
Sichtbarkeit von Switch
Bietet eine detaillierte Bestandsaufnahme aller Switches, einschließlich Hardwaredetails, Softwareversion, Konfiguration und mehr.
Agentenlose Automatisierung
Schreibt Sie Ansible Playbooks, um individuelle Workflows mit leicht lesbaren Berichten zu erstellen und zu planen.
Entdecken Sie die Vorteile des FS Multi-Branch-Netzwerks
-
Standardisierung des Betriebssystems
Die Switches laufen alle mit dem PicOS-Betriebssystem, was eine schnellere Entwicklung von Funktionen, eine verbesserte Verfügbarkeit und eine einheitliche Bereitstellung von Funktionen im gesamten Netzwerk ermöglicht.
-
Vereinheitlichte Verwaltungsplattform
AmpCon™ bietet eine vorlagenbasierte Konfiguration und ermöglicht ZTP, Batch-Lizenzverwaltung und Upgrades. Durch die PicOS-V-Vorkonfiguration wird der Betrieb von Zweigstellennetzen zusätzlich vereinfacht.
-
Redundantes Netzwerk
Die redundante Verbindungsarchitektur sorgt für einen nahtlosen Netzwerkbetrieb auch bei Verbindungs- oder Geräteproblemen und erhöht die Stabilität und Zuverlässigkeit.
-
Erweiterte Netzwerksicherheit
Jedes Produkt unterstützt mehrere Sicherheitsprotokolle. Die Switches unterstützen SSH, ACL, 802.1X. Die Firewalls unterstützen IPS, AV, URL-Filterung, und die APs WPA3, WIDS.
-
Maßgeschneiderter F&E-Service
Unser F&E-Zentrum führt Forschung, Design und analytische Tests durch, entwickelt standardisierte Produkte und Lösungen, die auf die Marktanforderungen zugeschnitten sind, und gewährleistet die Zuverlässigkeit durch gründliche Tests und POC-Verifizierung.
-
Versand am selben Tag
Mit über 50.000 ㎡ globaler Lagerfläche, die mit automatisierten Verwaltungssystemen ausgestattet ist, garantiert FS den Versand von 90 % der Bestellungen am selben Tag und unterstützt die Selbstabholung.
Ressourcen
Empfohlene Lösungen
- VoIP-Lösung für Geschäftszweige
- Lösung zur Überwachung des Netzwerkverkehrs
- Sicherheitslösungen für Unternehmensnetzwerke
Case Studies
- 4 Herausforderungen, mit denen filialübergreifende Einzelhandelsnetzwerke konfrontiert sind, und wie FS sie löst
- Ein großes Rundfunkunternehmen rüstet sein Netzwerk mit der FS-Lösung auf
- FS hilft einem Designunternehmen, seine Kreativität im Zeitalter hybrider Arbeit aufrechtzuerhalten
Blogs
- Bauen Sie Ihr Netzwerk mithilfe der Pica8 Network Platform auf
- Der Mythos hinter der Pica8 Zero Touch Provisioning Anwendung in Zweigstellen
- Updates der Netzwerksoftware: Warum und wie aktualisiert man PicOS® mit AmpCon™?
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.