FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM4.

MTP® Trunkkabel, 5m (16ft) MTP®-16 APC (Female) auf MTP®-16 APC (Female) OM4 Multimode, Elite, 16 Fasern, für 400G Netzwerkverbindung, Plenum (OFNP), Magenta

#93747
#93747

400G SR8

224,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 16FMTPOM4
313 verkauft
18 Bewertungen
17 Fragen
20 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

MTP®-16 Jumper, F auf F, APC, 16F, OM4, OFNP, 0,35 dB

MTP®-Jumper ermöglichen in Verbindung mit unseren Hauptkabeln die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden normalerweise zum Patchen innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldterminierung, sind für das Patchen von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren konzipiert, in denen Platz gespart und Probleme bei der Kabelverwaltung reduziert werden müssen.

MTP®-16 ist ideal für parallele 16-Faser-Multimode-Transceiver-Anwendungen, wie z. B. 400G QSFP-DD SR8-Optikverbindungen.

Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Anschluss B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fasermodus
OM4 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300 nm
400G-Ethernet-Entfernung
100 m bei 850 nm
800G-Ethernet-Entfernung
50 m bei 850 nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Poliertyp
APC zu APC
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Einfügungsdämpfung
0,35 dB max. (0,15 dB typ.)
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Dämpfung bei 850 nm
≤ 2,3 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
≤ 0,6 dB/km
Kabeldurchmesser
3,0 mm
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Zuglast bei Installation
66 N
Zugfestigkeit (lang-/kurzfristig)
80/240 N
Betriebstemperatur
-10 bis +70 °C (14 bis 158 °F)
Lagertemperatur
-40 bis +85 °C (-40 bis 185℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Bereitstellung leistungsstarker Produkte der MTP-Serie zusammen.
.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Hervorragende Verarbeitung garantiert stabile Übertragung

MTP®-Kabel bieten modernste Mehrfaser- und mechanische Leistung.

US Conec MTP® Connector

Liefert stabile Signale und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.

Corning ClearCurve® Fiber

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockere Lagerung und Führung.

Plenum (OFNP) Außenmantel

Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung zur Minimierung von Schäden.

Hochdichte Verkabelung für verschiedene Umgebungen
Minimieren Sie Abfall, optimieren Sie das Kabelmanagement und beschleunigen Sie die Bereitstellung für niedrigere Installationskosten.
Daten Center
Speicherbereichsnetzwerke (SAN)
Kommunikationsräume
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Eine saubere Endfläche ist die Hauptvoraussetzung für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

MTP®/MPO-Anschlüsse mit IBC MPO-Reiniger reinigen.

MTP®/MPO-Stecker mit Kassettenreiniger reinigen.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (17)MTP® MPO Connector (5)Application (2)Fiber Connectors Cleaning (2)Cable Jacket (1)Cable Standard (1)Compatibility (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
18
0
0
0
0

H***e

United States

13.12.2023
5.0
The quality of the product is excellent, good compatibility performance, fast transfer speed, easy to install, very good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***w

United States

11.12.2023
5.0
Workmanship is fine, the style and color are especially likeable, the quality is especially good, and it is very convenient to use.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

T***h

United States

03.12.2023
5.0
The quality of the product is very good, the effect is very obvious, and the packaging is very exquisite.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen