Das optische 100GBASE-LR4- und 112GBASE-OTU4-QSFP28-Dual-Rate-Transceiver-Modul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet- und 4x28G-OTN-Client-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 20 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 und OTU4 4I1-9D1F. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und 5G-Wireless-Netzwerk.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wird von Q28-100/112G-20 auf QSFP-ELR4-100GM geändert, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 100GBASE-LR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 1310nm 20km Duplex LC SMF
#88511
#88511
1.306,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
19 verkauft
23 Bewertungen
5 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Etikett:
27 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juni2024
170 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
1 im Transit, holen Sie es sich bis 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
100GBASE-LR4 und 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 20 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ELR4-100GM
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Datenrate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
20km
Stecker
Duplex LC
Kabeltyp
SMF
Sendertyp
4 x LAN WDM DML TOSA
Empfängertyp
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
TX Power(100G)
-1.0~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit(100G)
<-9.5dBm
TX Power(112G)
0~4dBm
Empfängerempfindlichkeit(112G)
<-9.0dBm
Stromverbrauch
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>4dB
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebaute CDR
Übertragungs- und Streuungsstrafen
2.2dB
Verpackungstechnik
BOX Verpackung
Protokolle
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Treffen Sie den Transceiver Ihrer Wahl für hochzuverlässige Netzwerklösungen
1
Benutzerdefinierte kompatible Marken
Jedes Gerät ist mit über 200 Anbietern kompatibel und in unserem Testzentrum vollständig getestet .
2
Benutzerdefiniertes Etikett
Mit dem benutzerdefinierten Online-Etikettendienst können Sie schnell und einfach Ihr eigenes Etikett erstellen.
Benutzerdefinierte Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 1280 nm/1310 nm | 1310 nm |
Stecker | Duplex LC | Simplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4 x LAN WDM DML TOSA | DFB | EML |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EX) | -40 bis 85°C (IND) |
Interoperabilität | QSFP-LR4-100GM QSFP-ELR4-100GM QSFP-ER4-100GM | QSFP28 BX20 | QSFP28 LR4 QSFP28 ILR4 |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)CDR (1)Dual Rate (1)FEC (1)OTU4 (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
23
0
0
0
0
H***o
United States
15.11.2023
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0F***t
United States
13.11.2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 12
Kommentar 0A***y
France
26.05.2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen