1 Ergebnis für „155856“
Produkte
Das Produkt 155856 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Customized 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF #155866
Macom | ≤4.5W | Duplex LC | SMF | Industrial1.168,00 € (exkl. MwSt.)1.389,92 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat