Das mit H3C QSFP-100G-ER4L-WDM1300 kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken sowie Kern- und Verteilungsschichtanwendungen für Unternehmen.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ER4-100G in QSFP-ER4L-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
H3C QSFP-100G-ER4-SM1310 kompatibles 100GBASE-ER4L QSFP28 1310 nm 40 km OS2 DOM Duplex LC SMF optisches Transceiver-Modul
#84367
#84367
2.377,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
52 verkauft
33 Bewertungen
11 Fragen
Transceiver Types:
4 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
260 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C QSFP-100G-ER4L-WDM1300 kompatibles 100GBASE-ER4L QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 40 km, LC, DOM)
Spezifikationen
H3C-kompatibel
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlängen
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
25 km–40 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
4x EML
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
-2,9 ~ 4,5 dBm
Minimale Empfängerleistung
-20,9 dBm
Leistungsbudget
18 dB
Empfängerüberlastung
-4,9 dBm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Extinktionsverhältnis
> 4 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
Integrierter TX- und RX-CDR
Protokolle
QSFP28 MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Connectivity for Data Center
Featured with 4.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 40km | 40km | 40km | 40km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)FEC (3)Application (2)100G ER4 vs SR10 (1)Compatibility (1)FS S5850-48S2Q (1)Maximum Distance (1)MSA (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
33
0
0
0
0
R***s
United States
07.11.2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0D***r
United States
01.10.2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0R***h
Germany
03.07.2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen