Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von QSFP28-ER4-100G bis QSFP-ER4L-100G, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco QSFP-100G-ER4-D30 kompatibles 100GBASE-ER4L und 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate 1310 nm 30 km optisches Transceiver-Modul
Cisco QSFP-100G-ER4-D30 kompatibles 100GBASE-ER4L und 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optisches Transceiver-Modul für Telekommunikation (SMF, 1310 nm, 30 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Featured with 4.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km | 40 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Cisco QSFP-100G-ER4-D30 kompatibles 100GBASE-ER4L und 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optisches Transceiver-Modul für Telekommunikation (SMF, 1310 nm, 30 km, LC, DOM)
Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von QSFP28-ER4-100G bis QSFP-ER4L-100G, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Featured with 4.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km | 40 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.198,00 € (exkl. MwSt.)
2.615,62 € (inkl. MwSt.)