FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SM-SX-FS.

LC/UPC auf LC/UPC Simplex Singlemode LWL-Adapter aus Kunststoff ohne Flansch (10St./Packung)

#76103
#76103

Kunststoff Zirkoniumdioxid-Hülse ≤0.2dB

8,10 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AD-LC-LC-SM-SX-FS
9,64 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-LC-LC-SM-SX-FS
5.5K verkauft
2 Bewertungen
7 Fragen
44 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 13. Mai., 2024
187 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21. Mai., 2024
46 im Transit, holen Sie es sich bis 29. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

LC/UPC auf LC/UPC Singlemode Simplex LWL-Adapter, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC-LC
Körperstil
Simplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Singlemode
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Reduzierter Flansch
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Blau
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
10
RoHS Konformität Stand
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zwischen zwei Geräten aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitu.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Hochpräzise Keramikhülse
Gewährleistet die maximale Verbindung zwischen den Fasern
Steckertyp
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Karosseriestil
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Quad
Faser-Modus
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Einfügedämpfung
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
Material der Ausrichthülse
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Entflammbarkeitsrate
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
Paket Menge
10pcs
10pcs
10pcs
1pcs
1pcs
1pcs
Flansch
yes
yes
Edelstahl Clip
yesyes
yes
Kompatibel mit FHD Multimedia-Panel
yes
Spezifikationen

LC/UPC auf LC/UPC Singlemode Simplex LWL-Adapter, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC-LC
Körperstil
Simplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Singlemode
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Reduzierter Flansch
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Blau
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
10
RoHS Konformität Stand
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zwischen zwei Geräten aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitu.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Hochpräzise Keramikhülse
Gewährleistet die maximale Verbindung zwischen den Fasern
Steckertyp
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Karosseriestil
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Quad
Faser-Modus
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Einfügedämpfung
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
Material der Ausrichthülse
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Entflammbarkeitsrate
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
Paket Menge
10pcs
10pcs
10pcs
1pcs
1pcs
1pcs
Flansch
yes
yes
Edelstahl Clip
yesyes
yes
Kompatibel mit FHD Multimedia-Panel
yes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

8,10 € (exkl. MwSt.)

9,64 € (inkl. MwSt.)

44 Stk. im DE-Lager
187 Stk. im Global-Lager