1000BASE-SX SFP-Transceiver unterstützt bis zu 2 km Verbindungslänge über LC-Duplex-MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF
Bestseller #75793
Bestseller #75793
15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-SX-31
5.8K verkauft
44 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
1362 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
532 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
110 im Transit, holen Sie es sich bis 12.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
1000BASE-SX SFP Transceiver Modul (MMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP1G-SX-31
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
2km @ OM4 MMF
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
FP 1310nm
Medien
MMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-9.5 ~ - 3dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -21dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472 MSA konform, IEEE 802.3ah-2004
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augendiagramm-Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Backward 1G (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Protocols (1)UPC Interface (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
44
0
0
0
0
W***n
Mexico
06.12.2023
Fully compatible and without any incident.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0F***n
Denmark
07.12.2022
The module works with no issues , my application for them are a bit different as they are used in my high-end setup used in streaming music .
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***n
Denmark
28.11.2022
The product was easy to find and purchase and with prompt delivery. What's not to like?
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen