FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.

Generisches kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul

Bestseller #74677
Bestseller #74677

≤1W Duplex LC SMF

32,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLR-31
7K verkauft
59 Bewertungen
9 Fragen
3530 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juni2024
2761 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Dual-Rate 1000BASE-LX und 10GBASE-LR SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

Generisch kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 10 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist kompatibel mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW sowie 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Dieser 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und eignet sich ideal für Rechenzentren, 10G-Ethernet und Fibre Channel usw.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GLR-31
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
1/10.3 Gbps
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8,2~0,5 dbm
Empfängerempfindlichkeit
<-14,4dBm
Leistungsbudget
6,2 db
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
>3,5 db
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0.6 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung hochzufahren.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
51
4
3
0
1

J***l

Germany

06.05.2024
5.0
Macht genau, was es soll.

Betrieben an meiner UDM SE und Intel X520.

Die Module werden nur leicht warm, unter normalem Gebrauch (Habe die Module noch nicht voll ausgelastet).

Ping zwischen UDM SE <--> 150m OS2 <--> Intel X520 ca. 0,300ms.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

A***n

United States

05.10.2023
5.0
This is the second module to match the first. Both worked perfectly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

A***n

United States

05.10.2023
5.0
Purchased two of these. One for ISP device and the other for company device. Once the ISP configured their side, data flows without issue.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen